Función y software de la serie RTU500

Para una funcionalidad adecuada de requisitos específicos, la serie RTU500 ofrece un software para admitir todas las líneas de productos.

Archivos de datos

Los archivos de datos de los productos de la serie RTU500 proporcionan funciones de archivo en flash compacto no volátil para eventos, mediciones, valores de contador, eventos de seguridad, archivos de perturbación de relés de protección y perfiles de carga de dispositivos de medición.

Se puede acceder a la información de los archivos a través de la funcionalidad del servidor web y la transferencia de archivos (p. ej., con IEC 60870-5-101 y DNP3.0).

Los archivos de perturbaciones pueden cargarse a través de IEC 60870-5-103, bus SPA e IEC 61850 y almacenarse en la RTU. Toda la información accesible a través del servidor web está protegida por la administración de cuentas de usuario.

Diagnóstico

El diagnóstico del sistema en los productos de la serie RTU500 es una función importante dentro del servidor web que está integrado en la serie RTU500. Se puede acceder al servidor web, una poderosa herramienta para la puesta en marcha y la resolución de problemas, a través de una PC con autorización del usuario. 

Dentro del diagnóstico del sistema, se visualizan los eventos importantes del sistema y los datos del proceso de la RTU. 

Los diferentes modos de visualización muestran toda la información requerida, lo que proporciona a los usuarios una descripción general actualizada y precisa de los eventos del sistema dentro de RTU para un control seguro de todo el sistema.

Interfaces de red

La serie RTU500 admite interfaces de comunicación Ethernet y serie integradas. La cantidad de interfaces de comunicación se puede adaptar de acuerdo con los requisitos del sistema mediante el uso del tipo y la cantidad adecuados de CMU.

Serie de software RTU500

Más información

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted