El resumen 20150923 para PCM600 2.5 está resolviendo el siguiente problema:
- Un posible error en la funcionalidad de administración de usuarios de IED está causando que PCM600 escriba contraseñas de usuario de IED defectuosas en el relé. Debido a eso, las contraseñas almacenadas en el IED no coinciden con la contraseña dada por un usuario en particular. La consecuencia de este error es que un usuario ya no puede iniciar sesión en el relé.
Esta compilación también incluye la compilación/correcciones rápidas previamente lanzadas para PCM600 2.5:
- Arrollado de revisiones 20131009
- Arrollado de revisiones 20130626
- Arrollado de revisiones 20130614
- Reparación 20130313
Nota: Si los paquetes de actualización de revisiones previamente lanzados para PCM600 2.5 ya están instalados, solo se aplicará la nueva revisión. Si no se ha instalado la función de compilación/corrección de datos para PCM600 2.5, este paquete de compilación aplicará todas las actualizaciones.
La compilación está disponible a través del administrador de actualizaciones PCM600. Contiene el siguiente archivo:
- PCM600 2.5 Rollup20150923.exe
Recomendamos la instalación de este enrollado 20150923 cuando se utiliza PCM600 2.5.
Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Hitachi Energy.
Hitachi Energy examina constantemente tanto el software operativo como el nuevo para identificar posibles fallas o mejoras de productos, emitiendo revisiones cuando corresponda. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto le cause.