Se ha lanzado un paquete de revisiones para el administrador de IED de Protección y Control PCM600 2.7
La solución 20160311 para PCM600 2.7 está resolviendo los siguientes problemas:
- Representación gráfica incorrecta de los ajustes de los parámetros de protección de distancia
- para bloques de función de línea compensada en serie ZMCPDIS y ZMFCPDIS
- con persianas direccionales y características de Mho en el 2.o y 4.o cuadrante
- No es posible configurar la ruta fuera de línea en el administrador de actualizaciones PCM600 en algunos casos de uso
- Al leer la configuración de GOOSE de los mensajes de error de IED vistos en algunas situaciones
- Objetos GOOSE duplicados después de exportar e importar SCD
- Se observan errores al previsualizar cambios en la importación de SCD
- Desconexión del bloque de control GOOSE del conjunto de datos después del cambio de contenido del conjunto de datos
- Advertencias sobre entradas no válidas al iniciar la herramienta de configuración IEC 61850 después de leer la configuración desde el IED
- Problema al escribir la configuración en el IED si se encuentra debajo de un grupo de IED en lugar de una subestación/voltaje/estructura de bahía
- El cuadro de diálogo Buscar en la herramienta del editor de pantalla gráfica no se cierra cuando se cierra la herramienta
- Página vacía en la herramienta del editor de pantallas gráficas al inicio de la herramienta, después de cambiar el tipo de pantalla en la herramienta de configuración de hardware
- Solidez de la conversión del proyecto de una versión anterior a una versión PCM600 más reciente
- En caso de que una ruta de base de datos personalizada contenga espacios, problemas con una copia de los IED y operaciones de importación/exportación de proyectos
La solución 20160311 para PCM600 2.7 está disponible a través de PCM600 Update Manager. Contiene el siguiente archivo:
- PCM600 2.7 Hotfix 20160311.exe
Recomendamos la instalación de este Hotfix 20160311 cuando se utiliza PCM600 2.7.
Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Hitachi Energy.
Hitachi Energy examina constantemente tanto el software operativo como el nuevo para identificar posibles fallas o mejoras de productos, emitiendo revisiones cuando corresponda. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto le cause.
Saludos cordiales,