- Se incluyó el atributo ldName opcional a los archivos SCL exportados en todos los escenarios de ingeniería.
- Ahorro lógico GOOSE mejorado para dispositivos que admiten mapeo lógico GOOSE en la matriz de señales.
- Se agregaron mensajes de advertencia a la asignación de estructura IEC 61850 para una mejor facilidad de uso en la denominación flexible de productos.
- Solidez mejorada de la conversión de proyectos en caso de proyectos PCM600 antiguos defectuosos.
- Se introdujo un mejor soporte para los parámetros IEC 61850 en el nombre flexible de productos.
- Se agregó compatibilidad para leer la asignación GOOSE a un proyecto PCM600 vacío con PCM600 de 64 bits.
- Se agregó la posibilidad de usar Scheduler con dispositivos que incluyen funciones de seguridad mejoradas.
Esta revisión incluye también revisiones previamente lanzadas y revisiones para PCM600 2.7:
- Reparación 20160311
- Enrollado de revisiones 20160603
- Rollo de revisiones 20160704
Nota: Si los paquetes de revisiones previamente lanzados para PCM600 2.7 ya están instalados, solo se aplicarán las revisiones nuevas. Si no se ha instalado la revisión anterior para PCM600 2.7, este paquete de compilación aplicará todas las actualizaciones.
La actualización de la solución 20161222 para PCM600 2.7 está disponible a través del administrador de actualizaciones PCM600. Contiene el siguiente archivo:
- PCM600 2.7 Resumen 20161222.exe
Recomendamos la instalación de este Rollup 20161222 cuando se utiliza PCM600 2.7.
Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Hitachi Energy.
Hitachi Energy examina constantemente tanto el software operativo como el nuevo para identificar posibles fallas o mejoras de productos, emitiendo revisiones cuando corresponda. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto le cause.
Saludos cordiales,