Se ha lanzado un paquete de actualización de revisiones para el Administrador de IED de Protección y Control PCM600 versión 2.7.
La revisión 20180706 para PCM600 versión 2.7 incluye mejoras y correcciones para los siguientes problemas:
- Configuración mejorada de IEC 61850 GOOSE cuando se utilizan VLAN.
- Mejor manejo de IEC 61850, en el lado receptor solo se procesan los bloques de control GOOSE previstos.
Este resumen de revisiones incluye también las revisiones previamente lanzadas para PCM600 versión 2.7:
- Enrollado de revisiones 20161222
- Enrollado de revisiones 20160704
- Enrollado de revisiones 20160603
- Reparación en caliente 20160311
Nota: Si el paquete de revisiones previamente lanzado para PCM600 versión 2.7 ya está instalado, solo se aplicarán las revisiones nuevas. Si no se ha instalado la revisión anterior para PCM600 versión 2.7, este paquete de compilación aplicará todas las actualizaciones.
La actualización de la solución 20180706 para PCM600 versión 2.7 está disponible a través del administrador de actualizaciones PCM600 y la biblioteca de software de Hitachi Energy. Contiene el siguiente archivo:
- PCM600 2.7 Resumen 20180706.exe
Recomendamos la instalación de esta revisión 20180706 cuando se utiliza PCM600 versión 2.7.