- Mejor soporte para conexiones invertidas durante la migración de la configuración del IED
- Exportación de archivos SCL mejorada para asegurarse de que los campos privados no se reordenen
- Mayor solidez de los archivos importados de IED en proyectos de nomenclatura de productos flexibles
- Mejor manejo de atributos opcionales IEC 61850, para mejorar la solidez del mapeo GOOSE
- Vista previa de importación de SCL mejorada
- Solidez mejorada del reemplazo del bloque GOOSE RECEIVE, asignado con una orden de ejecución diferente
- Se agregó compatibilidad con caracteres en mayúscula en archivos de copia de seguridad (*.pcma)
- Solidez mejorada del manejo de conexiones, deshacer y rehacer en la configuración de aplicaciones
- Mejor soporte para la comparación de protocolos de comunicación en la comparación de IED
- Solidez general mejorada de los proyectos de nomenclatura de productos flexibles
- Manejo mejorado del bloque de función compuesto en la matriz de señales
Esta revisión incluye también la revisión lanzada anteriormente para PCM600 2.8:
- PCM600 2.8 Hotfix 20170320.exe
Nota: Si el paquete de revisiones previamente lanzado para PCM600 2.8 ya está instalado, solo se aplicarán las revisiones nuevas. Si no se ha instalado la revisión anterior para PCM600 2.8, este paquete de compilación aplicará todas las actualizaciones.
La revisión 20170621 para PCM600 2.8 está disponible a través del administrador de actualizaciones PCM600 y la biblioteca de software de Hitachi Energy. Contiene el siguiente archivo:
- PCM600 2.8 Acumulación 20170621.exe
Recomendamos la instalación de esta revisión 20170621 cuando se utiliza PCM600 2.8.
Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Hitachi Energy.
Hitachi Energy examina constantemente tanto el software operativo como el nuevo para identificar posibles fallas o mejoras de productos, emitiendo revisiones cuando corresponda. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que las fallas identificadas hayan causado.
Saludos cordiales,