- Validación de configuración mejorada al migrar configuraciones previas.
- Mejor manejo de las conexiones GOOSE en la matriz de señales cuando se trabaja con varios IED simultáneamente.
- Solidez general mejorada de los proyectos de denominación de productos flexibles.
- Mejor manejo de errores en la importación de CID con las siguientes opciones: Ignorar tipo de objeto PCM y reemplazar tipos de IED desconocidos con tipos de objetos IEC 61850 genéricos.
- Mejor manejo de la información de configuración de puertos y mapeo del punto de acceso en la denominación flexible de productos.
- Migración de configuración de IED mejorada con configuraciones que incluyen GOOSE.
- Se corrigió un error que causó que la dirección MAC del bloque de control GOOSE y el AppID no siempre fueran únicos.
- Se agregó compatibilidad con nuevos idiomas introducidos en Windows 10.
Esta revisión incluye también la revisión lanzada anteriormente para PCM600 2.8:
- PCM600 2.8 Acumulación 20170621.exe
- PCM600 2.8 Hotfix 20170320.exe
Nota: Si el paquete de revisiones previamente lanzado para PCM600 2.8 ya está instalado, solo se aplicarán las revisiones nuevas. Si no se ha instalado la revisión anterior para PCM600 2.8, este paquete de compilación aplicará todas las actualizaciones.
La revisión 20171027 para PCM600 2.8 está disponible a través del administrador de actualizaciones PCM600 y la biblioteca de software de Hitachi Energy. Contiene el siguiente archivo:
- PCM600 2.8 Resumen 20171027.exe
Recomendamos la instalación de esta revisión 20171027 cuando se utiliza PCM600 2.8.
Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Hitachi Energy.
Hitachi Energy examina constantemente tanto el software operativo como el nuevo para identificar posibles fallas o mejoras de productos, emitiendo revisiones cuando corresponda. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que las fallas identificadas hayan causado.
Saludos cordiales,