- Mejor manejo de IEC 61850, en el lado del receptor solo se procesan los bloques de control GOOSE previstos.
- Se corrigió la representación gráfica de la señal invertida en Configuración de la aplicación.
Este resumen de revisiones incluye también las revisiones/los resúmenes lanzados anteriormente para PCM600 2.8:
- PCM600 2.8 Acumulación 20171027.exe
- PCM600 2.8 Resumen 20170621.exe
- PCM600 2.8 Hotfix 20170320.exe
Nota: Si el paquete de revisiones/rollups lanzado anteriormente para PCM600 2.8 ya está instalado, solo se aplicará la nueva revisión/rollups. Si no se han instalado revisiones/rollups anteriores para PCM600 2.8, este paquete de rollup aplicará todas las actualizaciones.
La revisión 20180111 para PCM600 2.8 está disponible a través del administrador de actualizaciones PCM600 y la biblioteca de software de Hitachi Energy. Contiene el siguiente archivo:
- PCM600 2.8 Acumulación 20180111.exe
Recomendamos la instalación de esta revisión 20180111 cuando se utiliza PCM600 2.8.
Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Hitachi Energy.
Hitachi Energy examina constantemente tanto el software operativo como el nuevo para identificar posibles fallas o mejoras de productos, emitiendo revisiones cuando corresponda. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que las fallas identificadas hayan causado.
Saludos cordiales,
Raghuvendra Singh
Gerente global de productos
Productos de automatización de red
Henry Niveri
Gerente de productos
Automatización de distribución