- Simplicidad y eficiencia
- Sincronización de parámetros importados de IEC 61850 con ajustes de IED
- Creación automática de LNode para facilitar la configuración del sistema
- Permitir la mezcla de IED con nombre de producto flexible con IED con nombre estándar
- Eficiencia mejorada en plantillas de nombres de productos flexibles importadas
- Infraestructura
- Actualización a SQL Server 2014
- Funcionalidad para relés de protección y control
- Preparación para futuras liberaciones de relés de protección y control
- Mejoras en la experiencia del usuario
- Múltiples mejoras de facilidad de uso en todos los componentes de la herramienta PCM600
Versión PCM600 2.8
Se ha lanzado la versión 2.8 de Protección y control del administrador de IED PCM600. El PCM600 proporciona funcionalidades versátiles durante todo el ciclo de vida de todas las aplicaciones de IED de protección y control Relion ®.
Nuevas características y beneficios/mejoras de características
Documentación
La siguiente documentación está disponible y se puede encontrar en la página del producto PCM600 y en la biblioteca de software de automatización de subestaciones de Hitachi Energy:
- Guía de instalación del PCM600
- Archivo de léame PCM600
- Guía del producto PCM600
- PCM600 Guía de inicio
La documentación del usuario del PCM600 está disponible como ayuda en línea en el PCM600 incluido en la instalación del PCM600.
Requisitos técnicos sobre el entorno
Requisitos de hardware y software:
- Los requisitos de hardware y sistemas operativos compatibles se describen en la guía de instalación del PCM600.
- El uso de PCM600 requiere que se haya instalado el paquete de conectividad IED correspondiente. Los paquetes de conectividad se pueden descargar desde el administrador de actualizaciones de PCM600. Además, los paquetes de conectividad IED para las series 670 y 650 también están disponibles en un DVD separado del paquete de conectividad IED que se entrega junto con los IED, mientras que los paquetes de conectividad IED para 630, 620, 615, 611, 610, RIO600, RBX615, PML630, REX521, RE_54_, SPACOM y REF542plus también se pueden descargar desde el portal de automatización de subestaciones
Productos compatibles con esta versión
PCM600 2.8 admite los siguientes productos de protección y control:
- Familia Relion ® y productos de apoyo: 670, 650, 630, 620, 615, 611, 610, 601, REB500, RIO600, PML630, PWC600, GMS600 y SAM600
- REF542plus
- Series REX521 y RE_54_
- Relés SPACOM seleccionados
-
PCM600 2.7 (publicado en diciembre de 2015)
Compatibilidad con el paquete de conectividad IED para PCM600 2.8
Para obtener el mejor rendimiento, recomendamos que las últimas versiones/revisiones de los paquetes de conectividad IED disponibles en el administrador de actualizaciones PCM600 se utilicen junto con el PCM600 2.8.
Declaración del ciclo de vida
El PCM600 2.8 reemplazará todas las versiones anteriores del PCM600. Las versiones reemplazadas se moverán a la fase obsoleta en la política del ciclo de vida del software, lo que significa que ya no se mantendrán.
Información sobre pedidos y entregas
El PCM600 2.8 no tiene licencia y se puede descargar sin cargo desde la biblioteca de software de automatización de subestaciones de Hitachi Energy.
El PCM600 también se puede pedir en un DVD con el siguiente número de pedido:
Software |
Número de pedido |
PCM600 2,8 | PCM600-28 |
Instalación
La instalación de PCM600 2.8 se inicia ejecutando el programa de instalación (Setup.exe). Notas:
- PCM600 2.8 puede instalarse en paralelo con versiones PCM600 ya instaladas como 2.7, 2.6, 2.5 o anteriores.
Limitaciones conocidas e información de respaldo
Para conocer las limitaciones técnicas y la información de respaldo, consulte el archivo de léame PCM600. Es posible que algunas funciones del PCM600 aún no estén disponibles en todos los IED de Hitachi Energy disponibles. Para obtener más información, consulte las notas de la versión de los IED, respectivamente, Paquetes de conectividad de IED.
Funcionalidad principal
La herramienta Protection and Control IED Manager PCM600 proporciona funcionalidades versátiles durante todo el ciclo de vida de todas las aplicaciones de IED Relion ® Protection and Control. Esta herramienta fácil de manejar le ayuda a administrar su equipo de protección y control desde la configuración de aplicaciones y comunicaciones hasta el manejo de perturbaciones.
Diseñado para comunicarse, el PCM600 interactúa con los IED a través del TCP/IP rápido y confiable a través de la LAN o WAN corporativa, o alternativamente directamente a través del puerto de comunicación en la parte delantera del IED. La herramienta PCM600 puede leer y escribir todos los datos de configuración y configuración de un IED con un solo comando.
La interfaz de usuario, el flujo de trabajo y el modelo de datos basado en IEC 61850 en PCM600 están diseñados de acuerdo con la misma filosofía que los IED de protección y control Relion ®, lo que garantiza una integración fluida y sin problemas entre la herramienta y los IED.
El PCM600 también protege los proyectos y datos creados con versiones anteriores de la herramienta PCM600, lo que permite una compatibilidad completa con versiones anteriores.
Saludos cordiales,
Krister Hagman
Gerente de productos
Productos de automatización de red
Henry Niveri
Gerente de productos
Automatización de distribución
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted