Las subestaciones digitales están ganando terreno, con instalaciones comerciales del mundo real aceptadas entre los servicios públicos. Los principales facilitadores de esta tecnología son los transformadores de instrumentos no convencionales y las unidades de fusión independientes, que utilizan la comunicación de bus de proceso IEC 61850. La norma IEC 61850 ofrece mejorar la confiabilidad y resiliencia general de la subestación del siglo XXI mediante la comunicación digital. Recientemente se han mejorado la medición y el control de alto voltaje para ofrecer sensores de fácil instalación con salidas digitales directas que tienen una excelente estabilidad de precisión y una respuesta de frecuencia más rápida. Al pasar directamente a lo digital, estos sensores de última generación preservan la integridad de la señal y la facilidad de las conexiones mediante el uso de comunicaciones por fibra. A diferencia de los sensores ópticos anteriores que tenían algunas preocupaciones de confiabilidad, la introducción de un nuevo diseño de sensor de corriente de fibra óptica (FOCS) combina el aislamiento inherente del sensor de corriente óptica con sistemas redundantes para alimentar, procesar con precisión y emitir señales capaces de soportar directamente la automatización de la subestación. Estos sensores ópticos modernos incorporados en forma independiente utilizando aislantes de polímero modernos libres de petróleo o gas SF6, o integrados en otros equipos de energía como disyuntores de tanque vivos o muertos y subestaciones aisladas de gas, pueden utilizarse para simplificar la arquitectura de la unidad de fusión y cumplir con la promesa completa de 61850 a las empresas de servicios públicos y sus clientes.
La introducción de unidades de fusión independientes proporciona un enfoque equivalente para digitalizar las señales secundarias disponibles en el patio de distribución. Este enfoque también simplifica el modo de comunicación entre el equipo en el patio de distribución y los relés en el panel de control. En coherencia con la norma IEC61850 , las unidades de fusión virtualizan fácilmente cualquier señal CT o PT disponible hoy en día desde un sensor convencional. Al implementar estas unidades de fusión en el llamado bus de proceso, se puede prever el potencial completo de adherirse a la norma IEC61850.
Esta sesión analiza las variantes de aplicación básicas, los resultados y las experiencias de campo que involucran al NCIT, combinadas con la flexibilidad y modularidad de las unidades de fusión independientes para el sistema de E/S de bus de proceso. Además, el papel cubre las instalaciones de campo de la tecnología de sensores GIS y la disponibilidad de la implementación de 61850-9-2.
Se proporcionará una descripción general para mostrar los beneficios clave de la subestación digital que destacan la seguridad, la confiabilidad, la consolidación funcional y los impulsores de costos que conducen a los ahorros de los clientes. Las empresas de servicios públicos enfrentan una mayor demanda de información sobre la subestación y la subestación digital abre la puerta al intercambio de datos en tiempo real. Las tecnologías clave de la solución de subestación digital (relés, automatización avanzada de subestación y transformadores de instrumentos modernos) son las ventajas en las que IEC 61850/Ethernet se posicionan como facilitadores tecnológicos y no como obstáculos.