Convertidores de energía de tierra a barco
Los convertidores de frecuencia de Hitachi Energy son una solución económica y eficiente para interconectar barcos (60/50 Hz) con la red pública (50/60 Hz).
La energía de tierra a barco ayuda a reducir las emisiones de contaminación, el ruido y la vibración en los puertos al conectar los buques a la red eléctrica del puerto y permitirles apagar las unidades de generación de energía a bordo mientras están atracados. Dado que la mayoría de los barcos operan con electricidad de 60 Hz, mientras que la red local en la mayoría de las partes del mundo es de 50 Hz, los convertidores de frecuencia estática de Hitachi Energy ayudan a ajustar la electricidad de la red a la frecuencia de envío adecuada y son una solución viable para reemplazar los convertidores de frecuencia rotativa antiguos (conjunto de motor/generador).
Los convertidores de frecuencia de Hitachi Energy son una solución económica y eficiente para convertir la electricidad de la red a la frecuencia adecuada necesaria a bordo. Gracias a una cartera de productos complementarios que consiste en ACS 6080 SFC, ACS 880 SFC y PCS 100 SFC, podemos ofrecer soluciones adecuadas de convertidores de frecuencia que van desde 100 kVA hasta 27 MVA (mayor potencia disponible al conectar en paralelo múltiples convertidores).
La oferta de Hitachi Energy abarca desde paquetes diseñados para conversión de frecuencia hasta soluciones integrales de energía de tierra a barco llave en mano, desde la conexión a la red eléctrica pública hasta la instalación en barcos.
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted