Interruptores y cambiadores de derivación desenergizados
Nuestros cambiadores de tomas desenergizados son la solución preferida de los fabricantes de transformadores en todo el mundo gracias a su simplicidad y facilidad de instalación. Múltiples disposiciones de plataforma hacen que nuestros diseños sean los cambiadores de tomas desenergizados más compactos del mercado. Con poco o ningún mantenimiento requerido, nuestros cambiadores de tomas desenergizados son la solución ideal tanto para clientes de servicios públicos como industriales.
La cartera de Hitachi Energy incluye opciones de puenteo, lineales y rotativas, con calificaciones de hasta 4000 A y 1050 kV BIL. También ofrecemos soluciones para transformadores de distribución sumergibles y montados en plataforma y tableros de distribución autónomos operados manualmente.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en la fabricación de cambiadores de grifos
- Los materiales de alta calidad garantizan una vida útil más prolongada
- Soluciones comprobadas con décadas de operación de campo exitosa
- Probado por tipo más allá de los estándares internacionales
- Alta confiabilidad gracias a pocas piezas y baja complejidad en el diseño
- Poco o ningún mantenimiento
- Diseño compacto
Nuestra oferta
IEC
IEEE
-
Cambiadores de derivación desenergizados tipo COT -
Tipo de cambiador de derivación desenergizado KD -
AT (Um ≤ 300 kV, Ir ≤ 650 A) IEC
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted