Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores para marina

Las primeras aplicaciones de propulsión eléctrica se introdujeron a fines de la década de 1980 y posteriormente se desarrollaron con la implementación de convertidores estáticos que ayudaron a promover el concepto.

En la actualidad, la propulsión eléctrica con turbina de gas o generación de energía impulsada por motor diésel se utiliza en cientos de barcos de varios tipos y en una gran variedad de configuraciones. 

Los propulsores azimutantes y las unidades de empuje poddadas, las configuraciones de propulsión para el tránsito, las maniobras y el mantenimiento de estaciones se han fusionado en varios tipos de recipientes para utilizar las unidades de empuje instaladas para un tránsito, maniobras y posicionamiento dinámico óptimos.

Algunos de los principales motivos para elegir los transformadores Hitachi Energy son los requisitos de instalación exigentes, que incluyen niveles reducidos de ruido y vibración, espacio limitado, sistema especial de enfriamiento enfriado por agua y un alto grado de seguridad para evitar riesgos humanos.

Hitachi Energy  es un fabricante global líder de transformadores convertidores y de distribución de tipo seco y llenos de líquido, diseñados específicamente para cumplir con los requisitos de las aplicaciones marinas.

Los transformadores de Hitachi Energy para aplicaciones marinas están diseñados, fabricados y aprobados por estándares marinos, incluidos el registro de envíos de Lloyd, Bureau Veritas, DNV, RINA y ABS.

Alcance del producto

  • Potencia nominal: hasta 15 MVA
  • Voltaje nominal: típicamente 6,6 y 11 kV; otros bajo demanda
  • temperatura del sistema de aislamiento: hasta 155 oC (Clase F), 180 oC (Clase H)
  • Método de enfriamiento para transformadores de tipo seco: A, ANAF, AFWF
  • Método de enfriamiento para transformadores llenos de líquido: ONAN, ONAF, ONAN/ONA
  • Fluidos: aceite mineral, éster sintético (Midel 7131), éster natural

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Líder tecnológico en transformadores para aplicaciones marinas
  • Más de 30 años de experiencia en transformadores de propulsión diésel-eléctricos
  • Instalaciones de producción global asignadas para aplicaciones marinas
  • Los transformadores son adecuados para la operación e instalación a bordo de cualquier tipo de recipiente
  • Los transformadores de aplicación marina están diseñados con alta eficiencia, seguridad incorporada y confiabilidad operativa superior

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted