Selecciona tu región e idioma

Menú

El viaje hacia la neutralidad en carbono

Incluso las pequeñas pérdidas eléctricas en los transformadores se acumulan a lo largo de la vida útil, lo que resulta en emisiones de carbono significativas y  energía desperdiciada que podrían ahorrarse con transformadores con una eficiencia energética mejorada.

Además, los transformadores contienen grandes volúmenes de material, que, a través de diseños inteligentes y el uso de material, se pueden hacer más  sostenibles.

Reducción de las emisiones de carbono

Se pueden ahorrar cantidades significativas de energía al aumentar la eficiencia en transformadores, y esta energía ahorrada da como resultado menores  emisiones de  carbono.

Las emisiones de carbono ahorradas dependen del perfil de carga del transformador y la mezcla de electricidad. Los transformadores EconiQ ́ podrían resultar en una reducción del 23% de la  emisión de CO2 eq durante el ciclo de vida del producto*.

Incluso en regiones con baja generación de energía de carbono, solar, eólica e hidroeléctrica, todavía existe el beneficio de que más energía llegue  al usuario final, haciendo un mejor uso de estos  sistemas sostenibles.

Además, todos los transformadores  EconiQ-Reducen las emisiones de carbono de los materiales y procesos de fabricación. Por ejemplo,se logra  una reducción de hasta 35 % de las emisiones de CO2 por el uso de materiales* (incluidos los desplazamientos de carbono de los ésteres naturales). 

United for Energy (U4E) – Programa ambiental de la ONU

Nos hemos asociado con las Naciones Unidas para proporcionar nuestra experiencia líder en transformadores de distribución  para su iniciativa global U4E, que tiene como objetivo reducir las pérdidas de transformadores a nivel mundial.

Los ambiciosos objetivos de la iniciativa estiman que se  podrían ahorrar 50 millones de toneladas de CO2 anualmente.

Lea más sobre los objetivos de U4E

Transformadores EconiQ

Categorías de productos relacionados

 EconiQ™ Transformers
Transformadores EconiQ™

Cocrear para un futuro con energía sostenible

Protección de los ecosistemas circundantes
Minimizar el impacto local
Transformer health in the real world
Mayor seguridad para las personas
La seguridad es nuestra prioridad
Uso responsable de los recursos
Hacer más con lo que tenemos
Análisis del ciclo de vida
Estamos con usted de principio a fin
Cocreación de clientes
Trayectoria de sostenibilidad colaborativa

Conozca más

LYS186599_2
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Componentes y aislamiento de transformadores
La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo