Reactores refrigerados por agua

Los reactores enfriados por agua son una solución técnica particularmente adecuada para aplicaciones que involucran corrientes altas o donde el espacio es limitado. El conductor puede enfriarse internamente con un refrigerante líquido (refrigeración directa) o simplemente pasar a través de placas de refrigeración en contacto con el conductor (refrigeración indirecta), donde el líquido se hace circular (refrigeración indirecta).

Este tipo de sistema de enfriamiento permite que el calor se disipe lejos de los puntos de instalación y tiene la ventaja de proporcionar soluciones compactas en gabinetes protegidos, a pesar de la alta concentración de energía involucrada. Hitachi Energy puede fabricar transformadores e inductores refrigerados por agua que manejan hasta 50kA.

 

Product scope

  • Amplia gama de clasificaciones de potencia, desde 1 kVAr hasta varios MVAr
  • Monofásico o trifásico
  • Para voltajes de hasta 36 kV
  • Diseños especiales para aplicaciones de alta frecuencia (hasta 25 kHz)
  • Con cualquier tipo de gabinete

 

Por qué Hitachi Energy

  • Respetuoso con las personas y la propiedad
  • Flexible para los requisitos del cliente
  • Opciones de utilización versátiles
  • Potente ingeniería y diseño  Hitachi Energy
  • Baja emisión de calor
  • Alta salida con un diseño compacto
  • Varios tipos de diseño tienen diferentes tecnologías de enfriamiento

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted