Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de arco eléctrico de CC

Los transformadores de horno de arco de CC se utilizan principalmente para la producción de acero. Los transformadores  para el funcionamiento del horno de CC normalmente vienen en un encapsulado de transformadores y rectificadores. El paquete completo puede ser fabricado y suministrado por Hitachi Energy.

Durante casi 130 años, Hitachi Energy ha sido uno de los principales actores en el mundo de los hornos de CC y ha suministrado a muchos consumidores paquetes completos de hornos. Aunque los transformadores de horno de arco de CC se utilizan a menudo para fundir chatarra, la capacidad de controlar los procesos ofrece ventajas a los consumidores con fuentes de alimentación débiles y a aquellos que trabajan en el sector metalúrgico más amplio. La producción de ferroaleaciones también es una aplicación importante; las principales aleaciones son el ferrosilicio, el metal de silicio y el ferromanganeso. Otras aleaciones significativas son el ferroníquel y el ferrocromo. Los transformadores utilizados en la industria metalúrgica y de fundición de acero se caracterizan por el ciclo de carga extrema y la corriente secundaria alta (corriente de electrodo de hasta 160 kA); permiten un amplio rango de voltaje secundario logrado a través de un cambiador de machos de roscar que trabaja junto con rectificadores de tipo tiristor y estranguladores de alisado grandes.

 

Product scope

  • Para aplicaciones superiores a 1200 V (>100 kA)
  • Base instalada de más de 4000 MVA

Por qué Hitachi Energy

  • Todo el conocimiento bajo un mismo techo
  • Trayectoria comprobada de más de 600 unidades construidas en los últimos 20 años
  • El primer transformador de horno de arco de CC fue diseñado en 1885

 

Product image for: Transformadores de arco eléctrico de CC