Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores submarinos

Los transformadores submarinos de presión compensada llenos de  líquido de Hitachi Energy tienen capacidad nominal para profundidades de hasta 3000 metros.

Reducen el alto voltaje a niveles que pueden ser utilizados por bombas, motores y compresores, a la vez que proporcionan un rendimiento confiable y beneficios de costos.

Los equipos de alta mar establecen un alto punto de referencia en términos de tecnología y soluciones. Hitachi Energy comenzó a desarrollar la tecnología a mediados de la década de 1980 e introdujo el primer transformador submarino en 1999. Los transformadores submarinos de Hitachi Energy están diseñados para proporcionar un rendimiento superior y beneficios de costos para equipos rotativos submarinos lejos de una fuente de alimentación. Durante la última década, hemos suministrado alrededor de veinte transformadores submarinos.

Hitachi Energy  sigue siendo el fabricante líder mundial de  transformadores submarinos  capaces de proporcionar energía confiable bajo el agua con pérdidas mínimas.

 

Alcance del producto de transformadores submarinos:

  • Voltaje: hasta 145 kV CA
  • Corriente: hasta 900 A
  • Profundidad del agua: hasta 3000 metros

Por qué Hitachi Energy

  • Hitachi Energy ha sido un innovador en soluciones de distribución de energía eléctrica submarina desde 1984
  • El primer transformador submarino comercial se instaló en 1998
  • Los transformadores submarinos de Hitachi Energy están diseñados para proporcionar el más alto rendimiento y costo-beneficio para los desarrollos en alta mar
  • Los transformadores submarinos de Hitachi Energy proporcionan toda la energía necesaria de manera segura y confiable

 

Product image for: Transformadores de distribución de energía submarina

Ofertas relacionadas

Transformadores para aplicaciones especiales
Más información
LYS186599_2
Transformadores
Componentes y aislamiento de transformadores