Transformadores WindSTAR™

Los transformadores rellenos de  líquido WindSTAR de Hitachi Energy son soluciones ideales para aplicaciones eólicas en alta mar fijas y flotantes. Su construcción confiable, energéticamente eficiente y compacta es adecuada para su instalación en torres o góndolas de turbinas eólicas.

A medida que aumenta el tamaño de la turbina en alta mar (8 MW y más), los transformadores de turbina deben permanecer compactos y livianos con una huella mínima y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades específicas de la aplicación, las limitaciones estructurales mecánicas y los costos.

Sobre la base de la solución establecida de clase de 36 kV para turbinas grandes en alta mar, Hitachi Energy ha desarrollado un transformador que puede aumentar el voltaje a un récord mundial de 66 kV y cumplir con los requisitos eléctricos y mecánicos más estrictos. Con su transformador  WindSTAR, Hitachi Energy trae un cambio radical en la escala de potencia y voltaje.

Product scope

  • Disponible para clase de 36 y 72,5 kV
  • Disponible para potencia nominal superior a 7 MVA
  • Disponible para 50 Hz y 60 Hz
  • Disponible para mercados IEC y ANSI

Beneficios

  • A prueba de vibraciones y cortocircuitos 
  • Diseño modular para cualquier solicitud del cliente
  • Hecho para durabilidad en entornos de niebla salina
  • Líquido de aislamiento de éster ecológico y seguro contra incendios
  • Material de aislamiento para altas temperaturas

¿Por qué Hitachi Energy?

  • El fabricante líder mundial de transformadores de turbinas eólicas de 66 kV para las turbinas eólicas marinas más potentes del mundo
  • La mejor solución de su clase para soportar cargas variables repentinas y eventos ambientales extremos típicos de condiciones offshore
  • Los transformadores de  turbina de Hitachi Energy están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación
  • Diseño TrafoStar de Hitachi Energy  comprobado utilizado para turbinas eólicas en alta mar que alcanzan 10 MW y más
  • Base instalada estimada de más de 1000 unidades en todo el mundo
  • Un actor clave en la publicación de estándares técnicos internacionales y a la vanguardia del desarrollo de nuevos requisitos para transformadores
  • Equipo de servicio especializado para intervenciones en alta mar

Conozca más

WindSTAR™� para la próxima generación de turbinas eólicas en alta mar
Part of categoryPress Release
Hitachi Energy gana un importante acuerdo de compra para transformadores eólicos en alta mar
10-09-2020 | 4 min read
Part of categoryPress Release
Transformadores WindSTAR™ para el parque eólico mar adentro de MHI Vestas en el Reino Unido
16-02-2020 | 4 min read

Oferta relacionada

Transformadores para energía eólica
Transformadores en seco
LYS186599_2
Transformadores
power plant engineer for substation

Contáctenos

Submit your enquiry and we will contact you