Selecciona tu región e idioma

Menú

Inspección y diagnóstico

Extienda la vida útil de sus transformadores

Los  tres factores principales  que pueden afectar el estado de los transformadores son el  papel, que se utiliza para el aislamiento del conductor; el  prensado, que se utiliza para el aislamiento principal y el soporte del bobinado; y el aceite  aislante.

Con la edad, el agua y los contaminantes (burbujas de aire o gas, partículas de diferentes orígenes, oxígeno y envejecimiento del aceite) se disuelven en el fluido dieléctrico del transformador, aumentando el riesgo de fallas o acelerando el envejecimiento del sistema de aislamiento, reduciendo así la vida técnica. El nivel de posible contaminación del aceite aislante a lo largo de los años depende de su diseño, especialmente de la efectividad del sistema de conservación del aceite y de las fuentes de contaminación.

Al tomar muestras y analizar el fluido dieléctrico, se pueden detectar contaminantes e iniciar las medidas preventivas adecuadas. El análisis de petróleo y gas sigue siendo un componente  crítico de la evaluación de condiciones del transformador.

 

Por qué Hitachi Energy

  • La combinación de la última tecnología y equipos de prueba con un siglo de conocimientos y experiencia en diseño garantiza informes y recomendaciones de pruebas confiables.
  • Al traducir los datos de prueba en información y recomendaciones procesables, se puede tomar una decisión informada sobre cómo abordar la condición del transformador.
  • Las soluciones de servicio destinadas a abordar los problemas con el transformador, como la filtración de aceite, la recuperación de aceite y el secado en fase de vapor (VPH), están disponibles fácilmente.

 

Product image for: Inspección y diagnóstico

Alcance del trabajo

Métodos para evaluar la calidad del aceite del transformador:
Resistencia a la descomposición dieléctrica Esta prueba mide el voltaje en el que el aceite se descompone eléctricamente y proporciona una buena indicación de la cantidad de contaminantes.
Tensión interfacial Esta prueba determina la tensión interfacial entre la muestra de aceite y el agua destilada.
Número de neutralización de ácido Esta prueba ayuda a determinar la cantidad de ácido o acidez del aceite, que puede ser causada por el proceso de oxidación del aislamiento que forma ácidos y lodo.
Factor de potencia Esta prueba ayuda a indicar la corriente de fuga de pérdida dieléctrica del aceite.
Análisis de Furan Esta prueba ayuda a comprender la tasa de degradación del papel.
Contenido de PCB Esta prueba determina el contenido de PCB en el aceite y si cumple con las regulaciones ambientales locales.
Prueba CCD de azufre corrosivo Se desarrolló una nueva prueba para determinar el aceite que puede haber causado la precipitación de sulfuro de cobre en el aislamiento celulósico.
DGA de análisis de gas disuelto Esta prueba ayuda a analizar los gases disueltos en el aceite, y esta prueba se ha utilizado para detectar fallas o para investigar la causa de la falla.

 

Con nuestro alcance global, apoyamos a muchos clientes de todo el mundo en la recolección de muestras de petróleo, el análisis de petróleo y gas en nuestros laboratorios de petróleo certificados, así como en el primer análisis del estado de salud de la unidad. Al combinar esto con nuestros amplios conocimientos de diseño, así como los conocimientos de reparación/renovación acumulados a lo largo de los años, podemos presentar un informe más completo con recomendaciones adecuadas para prolongar el uso del transformador.

La regeneración de petróleo en línea tiene ventajas técnicas y económicas cuando se aplica a transformadores antiguos con aceite ácido envejecido. El proceso es más ecológico que el reemplazo de aceite y demuestra una eficiencia mucho mejor a largo plazo. Esta es una alternativa muy eficiente a la pasivación, ya que permite la eliminación definitiva de compuestos corrosivos de aceites corrosivos, evitando así el riesgo de formación de sulfuro de cobre.

Categorías de productos relacionados

Ingeniería y asesoría
La ingeniería y la consultoría de Hitachi Energy identifican oportunidades y soluciones para mejorar el rendimiento de los sistemas y equipos y el cumplimiento normativo con referencia a la planificación y las especificaciones.
TXplore™ internal transformer
Robot de inspección de transformador TXplore .
TXplore de Hitachi Energy realiza una inspección interna que examina la estructura del transformador sin la necesidad de retirar el aceite y enviar a un inspector al espacio confinado de un transformador de energía. El sistema de TXplore-Evita el peligro de un derrame al manipular el aceite y el riesgo de enviar a alguien dentro del transformador para realizar una inspección.
Evaluar y proteger
Hitachi Energy ofrece soluciones de monitoreo en línea y gestión de activos, incluidos servicios de consultoría de diagnóstico.

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Conozca más

Servicio para transformadores
El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Componentes y aislamiento de transformadores
La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo