Secado por calentamiento de baja frecuencia (LFH) en el sitio

Prácticamente toda la humedad en un transformador puede encontrarse en el material de aislamiento fijo. La importancia del contenido de agua es primordial: las muestras de laboratorio sugieren que la humedad del 3 al 4 por ciento puede aumentar la tasa de degradación del papel en un factor de 10 o más en comparación con el papel seco.

Esto subraya la importancia de evaluar tanto la humedad como la temperatura del sistema de aislamiento. La temperatura y el vacío son los principales factores para la velocidad de secado y la calidad del secado.

Para un secado optimizado, el transformador debe calentarse al mismo tiempo que se aplica el vacío (como se hace durante el proceso de fase de vapor). Con la combinación de la técnica de calentamiento de baja frecuencia (LFH) y el rociado de aceite caliente o la circulación de aceite caliente, esto también se puede lograr en el sitio.

El voltaje de baja frecuencia es necesario para reducir el voltaje aplicado en el transformador cuando está bajo vacío. La razón es que la tensión de ruptura del sistema de aislamiento es mucho menor bajo vacío que bajo presión atmosférica. Esto también se conoce como ley de Paschen.

Para evitar los puntos calientes durante el secado (debido a la reducción del enfriamiento), la corriente aplicada para los transformadores de energía de calentamiento no debe exceder el 50 % de la corriente nominal. En consecuencia, las pérdidas de cobre no superarán las sorpresivas de las pérdidas nominales, y el riesgo de posibles puntos calientes en puntos con mayor resistencia será insignificante.

Product image for: Secado por calentamiento de baja frecuencia (LFH) en el sitio

Alcance del trabajo

Concepto de planta y proceso

Para calentar los bobinados de bajo y alto voltaje, se aplica una frecuencia de aproximadamente 1 Hz al transformador.

El transformador puede calentarse uniformemente con la combinación de secado LFH y el método convencional de pulverización de aceite caliente. El sistema LFH calienta los devanados desde el interior, y el rociado de aceite caliente soporta el proceso de calentamiento al calentar las partes externas del sistema de aislamiento.

Categorías de productos relacionados

Regeneración o recuperación de petróleo

Hitachi Energy ofrece un proceso de recuperación o regeneración de petróleo mediante el cual el petróleo se procesa para lograr una mejora significativa de la condición, con el objetivo de estar lo más cerca posible de “lo más nuevo” mediante la eliminación de productos antiguos.

Mantenimiento avanzado

Hitachi Energy proporciona servicios de mantenimiento avanzados para transformadores que se realizan en el sitio que tienen como objetivo extender la vida útil de sus activos.

Piezas y mantenimiento

Hitachi Energy ofrece repuestos genuinos y de alta calidad junto con servicios de mantenimiento básicos y avanzados.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Conozca más

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
Hitachi Energy Power Transformers

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.