Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Horizontaler Gelenktrennschalter DDK

Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung

Der horizontale Gelenktrennschalter benötigt den geringsten Platzbedarf sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung und eignet sich für Umspannwerke mit geringer Installationsfläche. Der Trennschalter DDK800 ist für die Nennwerte 800 kV, 3.150 A und 50 kA verfügbar

  • Selbstausrichtendes Kontaktsystem
  • Spezielle federlose Kontaktkonstruktion zur Verhinderung der Kontaktöffnung bei Kurzschluss
  • Minimierter Kontaktwiderstand
  • Stabile Öffnungs-/Schließbewegung der Trennschalter;
  • Vortriebs- und Schlagrohrschacht durch Druck- und Zugfeder gut abgestützt
  • Große Kontaktfläche zwischen beweglichen und festen Kontakten
  • Führungsvorrichtung

Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung

Der horizontale Gelenktrennschalter benötigt einen minimalen Platzbedarf sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung und eignet sich für Umspannwerke mit kleiner Installationsfläche.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Weltweite Erfahrung
  • Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung
  • Energieeffiziente Lösung
  • Einfache und schnelle Errichtung
  • Zuverlässiger und reibungsloser Betrieb
  • Geeignet für verschiedenste Umgebungsbedingungen
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

Nennspannung (kV) 800 kV
 Nennstrom (A) 3.150
 Kurzzeit-Stehwechselspannung (kA) 50 kA/3s
 Bemessungs-Stehwechselspannung  
 gegen Erde 830
 über Isolierstrecke 1.150
 Stehblitzstoßspannung  
 gegen Erde 2.100
 über Isolierstrecke 2.100+(455)
 Schaltstoßspannungsfestigkeit  
 gegen Erde 1.550
 zwischen den Phasen 2.480
 über Isolierstrecke 1.175+(650)
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.