Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Horizontaler Gelenktrennschalter GW57

Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung

Die GW57-Trennschalter sind für Spannungen bis 550 kV, 4.000 A und 63 kA verfügbar. Diese Trennschalter zeichnen sich durch eine geringe Reibung und einen minimalen Kontaktwiderstand aus. Sie sind mit einer Verriegelung ausgestattet, die für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen sorgt. Einige weitere wichtige Merkmale dieser Trennschalter sind:

  • Stabile Öffnungs-/Schließbewegung der Trennschalter
  • Keine Überhitzung und konstanter Kontaktwiderstand über die gesamte Lebensdauer
  • Selbstreinigendes Design für Kontakte
  • Wartungsfreie Drehkontakte in den Gelenken (keine Flex-Litzen) und auch am Gehäuse
  • Eisbrechvermögen

Anwendungen

Der horizontale Gelenktrennschalter benötigt einen minimalen Platzbedarf sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung und eignet sich für Umspannwerke mit kleiner Installationsfläche.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Weltweite Erfahrung
  • Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung
  • Energieeffiziente Lösung
  • Einfache und schnelle Errichtung
  • Zuverlässiger und reibungsloser Betrieb
  • Geeignet für verschiedenste Umgebungsbedingungen
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

Nennspannung (kV) 245 550
Nennstrom (A) bis zu 4.000
Kurzzeit-Stehwechselspannung (kA) bis zu 63
Bemessungs-Stehwechselspannung
· gegen Erde 460 620
· über Isolierstrecke 530 800
Stehblitzstoßspannung
· gegen Erde 1.050 1.550
· über Isolierstrecke 1.200 1.550 (+315)
Schaltstoßspannungsfestigkeit
· gegen Erde - 1.175
· über Isolierstrecke - 900 (+450)
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.