Grid Intertie-Lösungen mit statischen Frequenzwandlern
Innovative Lösungen für Verteilernetze
Seit mehr als 40 Jahren sind die statischen Frequenzumrichter (SFC) von Hitachi Energy die Referenz für Stromanwendungen. Mit wegweisender Technologie und innovativen Steuerungsalgorithmen ermöglichen sie den Übergang vom traditionellen Verteilernetz zu einem flexibleren, ausgewogeneren und effizienteren Netz, ohne die Stabilität und Leistung zu beeinträchtigen.
Im traditionellen Netzwerk gibt es eine zentralisierte Stromerzeugung, die die Endbenutzer über ein seit langem etabliertes, unidirektionales Übertragungs- und Verteilungssystem versorgt. Dies ist der traditionelle Betrieb, aber der anhaltende Wandel in den Netzwerken bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich aufgrund von:
- Zunehmende Menge an variabler und unvorhersehbarer Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solaranlagen und Windparks
- Überlastprobleme bei Transformatoren und Kabeln aufgrund der Änderung der Stromflussrichtung
- Rückwärts- oder multidirektionaler Stromfluss, der zu einer möglichen Fehlfunktion des Stromschutzes und der Stromschemata führt
- Unzureichende lokale Lastnachfrage, um die zusätzliche erneuerbare Erzeugung an den abgelegenen Standorten zu absorbieren
- Verluste durch zunehmende Spannungsumwandlungen bei Anschluss der verteilten Erzeugung an die bestehenden HV-Übertragungsnetze
- Steigende Nachfrage nach intermittierenden Lasten (E-Fahrzeuge)
Herkömmliche Verstärkungstechnologien, um die Netzwerkkapazität zu erhöhen und solche schnell wachsenden Herausforderungen zu meistern, können zu unerschwinglichen Kosten und zu langwierigen Zeiten führen. Die robusten und effizienten SFCs von Hitachi Energy, die auf Verteilernetze angewendet werden, ermöglichen innovative und äußerst zuverlässige Lösungen, um zusätzliche Netzwerkkapazitäten der vorhandenen Netze zu erschließen, während sie Folgendes bieten:
- Flexibilität in Design und Betrieb (P & Q-Steuerung)
- Reduzierung der Umwandlungsstufen (Effizienz, Zuverlässigkeit, Kosten, Stellfläche, Emissionen)
- Verbesserung der Leistungsqualität für empfindliche Lasten
- Niedriger Beitrag zu Kurzschlussströmen
- Durchführbarkeit der Verbindung asynchroner Systeme
Die grundlegenden Schemata für Anwendungen in Versorgungsunternehmen und der Industrie sind nachfolgend dargestellt:
Verteilernetz-Intertie. Horizontale Kopplung von S/S
Industrielle Netzverflechtungen
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf