Statische Frequenzwandler für Schienen
Bewährte Lösung für 16,7-Hz- und 25HzBahnnetze, innovatives und optimiertes Ernährungskonzept für 50Hz- und 60Hz-Bahnnetze
Seit mehr als 40 Jahren sind die statischen Frequenzumrichter (SFC) von Hitachi Energy die Referenz für Bahnanwendungen. Mit wegweisender Technologie und innovativen Steuerungsalgorithmen haben sie den Übergang vom traditionellen Eisenbahnnetz, das von rotierenden Maschinen gespeist wird, zu einem modernen Eisenbahnnetz ermöglicht, das von statischen Frequenzumrichtern gespeist wird, ohne Kompromisse bei Stabilität und Leistung einzugehen.
Hitachi Energy schreibt diese Erfolgsgeschichte weiterhin durch die Erweiterung des Portfolios auf SFCs, die für die 50Hz- und 60Hz-Bahnnetzversorgung verwendet werden.
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf