Stromwandler CA (230 - 800 kV)
Ölgefüllter Top-Core-Stromwandler für den Außenbereich mit ölgefüllten Edelstahlbalg und lackfreien Gehäusen
CA-Typen für ölgefüllte Außenstromtransformatoren basieren auf einem Kopftyp (oberer Kern). Alle unsere Stromwandler werden auftragsbezogen nach Kundenspezifikation gefertigt. CA-Stromtransformatoren können viele Anwendungen für die Messung und den Schutz mit einer Reihe von Kuppelgrößen für bis zu sechs unabhängige Kerne von 230 kV bis 800 kV erfüllen. Dieser Stromwandler ist entweder mit Isolatoren aus Porzellan oder Silikonkautschuk erhältlich, wobei der graue Porzellanisolator ANSI 70 als Standardprodukt gilt. Die hermetische Abdichtung des Designs erfolgt mit einem Edelstahlbalg, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beaufschlagter Luft zu verhindern, und ermöglicht es dem Gerät auch, in horizontaler Position zu versenden.
Die CA hat eine zuverlässige Leistung im Service mit einer sehr niedrigen Ausfallrate vor Ort gezeigt, die viel niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dieses Design wurde überall in der westlichen Hemisphäre installiert, von der Wüste bis zum arktischen Klima.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Steuern
- Indikation
- Relais-Schutz
Warum Hitachi Energy?
Für die Umsatzmessung und den Schutz in Hochspannung-Netzwerken hat der ölpapierisolierte Stromtransformator CA eine lange, zuverlässige Servicereputation in der Branche und ist vielseitig für die anspruchsvollsten Anwendungen. Hitachi Energy bietet unseren Benutzern einzigartige Vorteile wie folgt:
- Hervorragende anwendungstechnische Unterstützung zur Gewährleistung optimaler Lösungen
- Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen
- Spezielle Designs für kritische Anwendungen wie Messgeräte für ein breites Spektrum, Überwachung von Kondensatorbatterien und andere anspruchsvolle Anwendungen
- Das Kopfdesign ermöglicht die Anwendung mit höheren Strömen ohne spezielle Kühler und zusätzliche Kosten
- Kurzer primärer Übergang in der Kuppel sorgt für hohe Kurzschlussfestigkeit
- Die Produktion unterliegt strengen dielektrischen Anforderungen und umfasst eine hermetisch geschlossene Konstruktion mit 100%iger Teilentladungsprüfung
Kurzinformationen zur Leistung
CA | |
Installation | Außenbereich |
Design | Kopftyp (oberer Kern) |
Isolierung | Öl-Papier |
Höchste Spannung für Ausrüstung | 230 - 800 kV |
Max. Primärstrom | Bis zu 5.000 A |
Kurzschlussstrom | Bis zu 123 kA/1 Sek. |
Isolatoren | Porzellan (Siliziumkautschuk SIR optional) |
Kriechweg | ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage) |
Service-Bedingung | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
*Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
Genauigkeit | Erfüllt alle IEEE Mess- und Schutzklassen (0,3 %, 0,15 %, C100, C200, C400 und C800) IEC auch auf Anfrage erhältlich |