Stromwandler und Sensoren
Zuverlässige ölisolierte Stromwandler in Top-Core-Ausführung für den Außeneinsatz
Die ölisolierten COF-Stromwandler für Außeninstallationen basieren auf einem Top-Core-Design. Alle unsere Stromwandler werden auftragsbezogen nach Kundenspezifikation gefertigt. COF-Stromwandler können mit verschiedenen Kuppelgrößen für bis zu drei unabhängige Kerne von 25 kV bis 170 kV viele Anwendungen für Mess- und Schutzzwecke erfüllen. Dieser Stromwandler ist entweder mit Isolatoren aus Porzellan oder Silikonkautschuk erhältlich, wobei der graue Porzellanisolator ANSI 70 als Standardprodukt gilt. Die hermetische Abdichtung der Konstruktion wird durch ein Gaspolster über dem Öl erreicht, um freiatmende feuchtigkeitsbeladene Außenluft zu verhindern.
Der COF zeigt im Betrieb eine zuverlässige Leistung mit einer niedrigen Ausfallrate, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieses Design wurde überall in der westlichen Hemisphäre installiert, von der Wüste bis zum arktischen Klima.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Schutzrelais
- Systemsteuerung und Anzeige des Leistungsflusses
Warum Hitachi Energy?
- Für die Verbrauchsmessung und den Schutz in Hochspannungsnetzen hat sich der ölpapierisolierte Stromwandler COF in der Branche seit langem bewährt und ist vielseitig einsetzbar, auch für die anspruchsvollsten Anwendungen.
- Hervorragende anwendungstechnische Unterstützung zur Gewährleistung optimaler Lösungen
- Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen
- Spezielle Designs für kritische Anwendungen wie Messgeräte für ein breites Spektrum, Überwachung von Kondensatorbatterien und andere anspruchsvolle Anwendungen
- Das Kopfdesign ermöglicht die Anwendung mit höheren Strömen ohne spezielle Kühler und zusätzliche Kosten
- Kurzer primärer Übergang in der Kuppel sorgt für hohe Kurzschlussfestigkeit
- Die Produktion unterliegt strengen dielektrischen Anforderungen und umfasst eine hermetisch geschlossene Konstruktion mit 100%iger Teilentladungsprüfung
Kurzinformationen zur Leistung
COF | |
---|---|
Installation | Außenbereich |
Design | Top-Core-Typ |
Isolierung | Öl-Papier |
Höchste Spannung für Ausrüstung |
25–170 kV |
Max. Primärstrom | Bis zu 3.400 A |
Kurzschlussstrom | Bis zu 120 kA/1 Sek. |
Isolatoren | Porzellan (Silikonkautschuk optional) |
Kriechweg | ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage) |
Betriebszustand | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
*Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
Genauigkeit | Erfüllt alle IEEE Mess- und Schutzklassen (0,3 %, 0,15 %, C100, C200, C400 und C800) IEC auch auf Anfrage erhältlich |