Die ölisolierten COF-Stromwandler für Außeninstallationen basieren auf einem Top-Core-Design. Alle unsere Stromwandler werden auftragsbezogen nach Kundenspezifikation gefertigt. COF-Stromwandler können mit verschiedenen Kuppelgrößen für bis zu drei unabhängige Kerne von 25 kV bis 170 kV viele Anwendungen für Mess- und Schutzzwecke erfüllen. Dieser Stromwandler ist entweder mit Isolatoren aus Porzellan oder Silikonkautschuk erhältlich, wobei der graue Porzellanisolator ANSI 70 als Standardprodukt gilt. Die hermetische Abdichtung der Konstruktion wird durch ein Gaspolster über dem Öl erreicht, um freiatmende feuchtigkeitsbeladene Außenluft zu verhindern.
Der COF zeigt im Betrieb eine zuverlässige Leistung mit einer niedrigen Ausfallrate, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieses Design wurde überall in der westlichen Hemisphäre installiert, von der Wüste bis zum arktischen Klima.