Der Stromwandler CXM ist eine ölgefüllte Top-Core-Konstruktion für bidirektionale Messung. Der Transformator verfügt über eine ölisolierte, abgeschirmte Konstruktion, die für Außeninstallationen vorgesehen ist. Ein Gaspolster über dem Öl dichtet das Gerät hermetisch ab und verhindert freiatmende feuchtigkeitshaltiger Außenluft.
Der CXM weist über einen extrem breiten Strombereich (von 0,5–400 % des Nennstroms) eine hervorragende Genauigkeitsstabilität auf und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Leistung im Betrieb mit einer niedrigen Ausfallrate, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieses hochpräzise Design mit breitem Strombereich wurde in der gesamten westlichen Hemisphäre installiert – von der Wüste bis zum arktischen Klima – um große Laststromschwankungen mit einer Präzision zu messen, die von standardmäßigen Stromwandlern nicht erreicht wird.