Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Stromwandler LB (30,5–330 kV)

Zuverlässige ölisolierte Stromwandler in Haarnadel-Ausführung für den Außeneinsatz

Die ölisolierten LB-Stromwandler für Außeninstallationen basieren auf einem Haarnadel-Design. Alle unsere Stromwandler werden auftragsbezogen nach Kundenspezifikation gefertigt. Dieser Stromwandler ist entweder mit Isolatoren aus Porzellan oder Silikonkautschuk erhältlich, wobei der braune Porzellanisolator als Standardprodukt gilt. Die hermetische Abdichtung der Konstruktion wird durch ein Gaspolster über dem Öl erreicht, um freiatmende feuchtigkeitsbeladene Außenluft zu verhindern.

Der LB zeigt im Betrieb eine zuverlässige Leistung mit einer niedrigen Ausfallrate, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieses Design wurde in verschiedenen Anwendungen und von Wüsten- bis zu arktischen Klimazonen installiert.
 

Anwendungen

  • Verbrauchsmessung 
  • Schutzrelais
  • Systemsteuerung und Anzeige des Leistungsflusses

Warum Hitachi Energy?

  • Optimiertes Isolationsdesign und Verarbeitungstechnik für erhöhte Zuverlässigkeit bei hervorragender Isolierung
  • Der LB-Stromwandler ist aufgrund seines niedrigen Schwerpunkts sehr gut für hochseismische Gebiete geeignet
  • Er ist für den Einsatz unter einem breiten Spektrum von Umgebungsbedingungen vom tropischen bis zum polaren Klima konzipiert
  • Die flexible und maßgeschneiderte Konstruktion ist für ein breites Spektrum an Primärströmen geeignet

Kurzinformationen zur Leistung

LB  
Installation Außenbereich
Design Haarnadeltyp
Isolierung Öl-Papier
Höchste Spannung für
Ausrüstung
30,5–300 kV
Max. Primärstrom Bis zu 4000 A
Kurzschlussstrom Bis zu 63
Isolatoren Porzellan (Silikonkautschuk optional)
Kriechweg ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage)
Betriebszustand  
  • Umgebungstemperatur
-40 °C bis +40 °C (Standard)
  • Design-Höhe
Maximal 1000 m (Standard)
  *Andere Temperaturen und Höhen sind auf Anfrage möglich
Genauigkeit Erfüllt alle IEC und IEEE Mess- und Schutzklassen
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.