Die ölisolierten Stromwandler LVB/IMT für Außeninstallationen basieren auf einer Top-Core-Konstruktion mit metallischem Faltenbalg. Alle unsere Stromwandler werden auftragsbezogen nach Kundenspezifikation gefertigt. Die optimierte Konstruktion hält einem breiten Spektrum von Primärströmen stand und erfüllt die Anforderungen der Kunden in Bezug auf hohe Nennströme, geringen Temperaturanstieg im Betrieb, strenge Kontrolle des Kompressionsverhältnisses und der Druckfestigkeit mit einer sicheren Abdichtung über mehrere Grenzwerte.
Der LVB/IMT ist ein zuverlässiges Produkt mit minimalem Wartungsaufwand und für verschiedenste Umgebungsbedingungen geeignet.