Die PA-Stromwandler werden in Versorgungsnetzen von Hitachi Energy mit einer Systemspannung von bis zu 145 kV und einer Frequenz von 50 Hz eingesetzt.
Sie entsprechen der Konstruktion von Top-Core-Stromwandlern. Die aktiven Elemente befinden sich in einem hermetisch geschlossenen Gehäuse im Kopf des Transformators. PA-Stromwandler sind mit PCB-freiem Transformatorenöl gefüllt.
Die Top-Core-Konstruktion ermöglicht es, hohe Werte von thermischen und dynamischen Kurzschlussströmen sowie einen breiten Bereich von Primärnennströmen und Leistungen der Sekundärwicklungen zu erreichen.