Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Stromwandler SCXM (15 - 38 kV)

Kompakter, ölgefüllter Außen-Verteiler, große Reichweite, hohe Genauigkeit, Wundstromwandler

SCXM ölgefüllte Stromtransformatoren für den Außenbereich sind kompakte Wundausführungen, die für eine hochpräzise Umsatzmessung vorgesehen sind.  Diese Stromtransformatoren sind nach Kundenspezifikationen kundenspezifisch aufgebaut.  SCXM-Stromtransformatoren können die meisten Anwendungen zur Umsatzmessung aufgrund der besonderen Weitbereichsfähigkeit des Designs mit bis zu zwei unabhängigen Kernen von 15 kV bis 38 kV erfüllen.  Dieser Stromwandler ist standardmäßig mit grauen ANSI 70-Porzellanisolatoren erhältlich.  Die hermetische Versiegelung des Designs erfolgt mit einem Gaskissen über dem Öl im Tank, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beaufschlagter Luft zu verhindern.

Der SCXM bietet zuverlässige Leistung im Betrieb aufgrund des konservativen Isoliersystems, das bei den niedrigeren Verteilungsspannungen verwendet wird.

Anwendungen

  • Hohe Genauigkeit bei der Umsatzmessung
  • Unabhängige Stromproduktionsmessung

Warum Hitachi Energy?

Für die Umsatzmessung bei kritischen Lasten ist dieser konservative ölpapierisolierte Stromwandler äußerst zuverlässig für diese Niederspannungsanwendung, bei der Benutzer Probleme mit Trockentypeinheiten hatten.  Der breite Leistungsbereich des SCXM-Stromwandlers von 0,5 % Nennstrom bis 400 % Nennstrom deckt in den meisten Anwendungen jede praktische Messspanne ab.  Angesichts der flexiblen Konstruktion ist das Design sehr anpassungsfähig für die anspruchsvollsten Anwendungen.  Hitachi Energy bietet unseren Benutzern einzigartige Vorteile wie folgt: 

  • Hervorragender Anwendungstechnik-Support, um die optimale Lösung für den Erfolg Ihrer Projekte zu gewährleisten
  • Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen – von der Polarregion bis zur Wüste
  • Anpassung von Lösungen an kritische Anwendungen wie Weitbereichsmessung
  • Das Format im Vertriebsstil bietet eine robuste selbstheilende Ölisolierung für den Einsatz bei niedrigeren Spannungen und bietet überlegene Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis
  • Die Produktion unterliegt strengen dielektrischen Anforderungen und umfasst eine hermetisch geschlossene Konstruktion mit 100%iger Teilentladungsprüfung

Kurzinformationen zur Leistung

SCOF  
Installation Außenbereich
Design Wundtyp (Tank)
Isolierung Öl-Papier
Höchste Spannung für Ausrüstung 15 - 38 kV
Max. Primärstrom  Bis zu 1.200 A
Kurzschlussstrom Bis zu 90 kA/1 Sek.
Isolatoren Porzellan
Kriechweg ≥ 20 mm/kV (länger auf Anfrage)
Service-Bedingung              
  • Umgebungstemperatur
-40 °C bis +40 °C (Standard)
  • Design-Höhe
Maximal 1000 m (Standard)
  *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich 
Genauigkeit Erfüllt alle IEEE-Meetingklassen mit hoher Genauigkeit (0,15 % und 0,15 s)  
*0,15s stabil von 0,5 % bis 400 % Nennstrom – max. 1.200 A

IEC Cl 0.2 und Cl 0.2s sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf