TG ist ein gasisolierter Hochspannungs-Stromwandler in Top-Core-Bauweise, der Strömen bis zu 4.000 A standhalten kann und für Spannungen von 72,5–800 kV ausgelegt ist. Die Primär- und Sekundärwicklungen befinden sich im oberen Teil des Transformators. Einige wichtige Merkmale des Produkts sind:
- Sowohl für die Messung als auch für den Schutz geeignet
- Kurzer Primärleiter mit geringen thermischen Verlusten, geeignet für hohe Nennströme
- Magnetkerne aus laminiertem Stahl mit orientiertem Korn und einer hohen Durchlässigkeit
- Wicklungen aus elektrolytischem Kupfer
- Sicherheitszuschlag für normale Windlasten, Beanspruchung durch Leiter und seismische Kräfte
- Fernkontrolle des internen Isolationsniveaus mittels eines Manometers mit Alarm- und Sperrschwelle
- Eine Druckentlastungseinrichtung schützt das Gerät vor innerem Überdruck