Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Dioden können in zwei Hauptklassen unterteilt werden: Gleichrichterdioden (Standardrückgewinnung) und schnelle Dioden. Gleichrichterdioden werden in der Regel zur Umwandlung von AC (Wechselstrom) in DC (Gleichstrom) verwendet. Während sie für geringe Leitungsverluste optimiert sind, widerstehen Gleichrichterdioden nur einer moderaten dynamischen Belastung beim Übergang vom Leiten in den Sperrzustand.

Schnelle Dioden hingegen sind Begleitgeräte zu Schaltern in DC/AC-Umwandlung. Jeder Schalter (GTO, IGCT oder IGBT) benötigt eine komplementäre Diode (z.B. für "Freilauf"- Blindleistung), um den Betrieb des DC-AC-Umwandlungssystems mit induktiven Lasten zu ermöglichen.

Schnelle Dioden sind optimiert, um eine hohe dynamische Belastung zu akzeptieren (schneller Übergang vom leitenden in den Sperrzustand). Sie weisen jedoch im Allgemeinen höhere Leitungsverluste auf als Gleichrichterdioden. Für jede Switch-Familie (GTO, IGCT und IGBT) bieten wir schnelle Dioden an, die für die Switch-Anwendung optimiert sind.

Zum Herunterladen und Drucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie auf die Teilenummern. 

productImage.imageAlt
Teilenummer V RRM  (V) I FAVM  (A) I FSM  (kA) Q rr  (μC)  VDC  (V) Paket* (mm) Angebot
5SDF 13H4501 4500 1200 25,0  - 2800 94/63 Anfrage
5SDF 10H6004 6000 1100 18,0  - 3800 94/63 Anfrage

*Hinweis: Maximaler Durchmesser / Durchmesser des Polstücks