Standard-Wiederherstellungsdioden

Dioden können in zwei Hauptklassen unterteilt werden: Gleichrichterdioden und schnelle Dioden . Gleichrichterdioden werden in zwei Unterklassen aufgeteilt: Standard-Gleichrichterdioden und Lawinendioden. Gleichrichterdioden werden in der Regel zur Umwandlung von AC (Wechselstrom) in DC (Gleichstrom) verwendet.

Standard-Gleichrichterdioden sind hinsichtlich geringer Leitungsverluste optimiert und können sehr große Ströme verarbeiten.

Lawinendioden sind selbst gegen vorübergehende Überspannungen geschützt.

Zum Herunterladen und Drucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie auf die Teilenummern.  

Teilenummer V RRM  (V) I FAVM  (A) I FSM  (kA) Paket* (mm) Angebot
1700 1310 15,0 60/34
2000 2700 31,0 75/47
2300 2350 29,0 75/47
2300 1140 13.5 60/34
2600 1020 11.5 60/34
3200 910 9.2 60/34
3200 2110 26,0 75/47
3800 790 7.6 60/34
3800 1620 20,5 75/47
5000 690 7,0 60/34
5000 1410 17.5 75/47