Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Abschaltbare Thyristoren (GTO)

Der Gate-Turn-Off-Thyristor (GTO) von Hitachi Energy ist für geringe Leitungsverluste optimiert. Die typische Ein-Aus-Schaltfrequenz liegt bei den meisten Anwendungen im Bereich von 200–500 Hertz. GTOs sind von Natur aus relativ langsame Schalter.

Die Produktion von GTOs wurde Mitte der 1980er Jahre aufgenommen. Ein GTO ist ein Thyristor, der durch Anlegen eines Stroms an das Gate in der umgekehrten Richtung wie zum Einschalten ausgeschaltet werden kann.

GTOs sind für geringe Leitungsverluste optimiert. Die typische Ein-Aus-Schaltfrequenz liegt bei den meisten Anwendungen im Bereich von 200–500 Hertz. GTOs sind von Natur aus relativ langsame Schalter.

Typische Übergangszeiten vom Ein- zum Aus-Zustand und umgekehrt liegen in einem Bereich von 10–30 Mikrosekunden. Alle GTOs benötigen Schutznetzwerke, genannt „Snubber“, zum Ein- und Ausschalten. Die Einschalt-Snubber-Schaltung, im Wesentlichen eine Drosselspule, begrenzt die Stromanstiegsgeschwindigkeit. Für die Abschaltung benötigt der GTO eine Vorrichtung, die den Spannungsanstieg begrenzt, also im Wesentlichen einen Kondensator.

Alle GTOs von Hitachi Energy sind Press-Pack-Geräte. Sie werden mit einer relativ hohen Kraft auf Kühlkörper gepresst, die gleichzeitig als elektrische Kontakte zu den Leistungsklemmen dienen.

Our offering

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.