Das Rollup 20150923 für PCM600 2.5 löst folgendes Problem:
- Ein potenzieller Fehler in der IED-Benutzerverwaltungsfunktion führt dazu, dass das PCM600 fehlerhafte IED-Benutzerpasswörter in das Relay schreibt. Aus diesem Grund stimmen die Passwörter, die auf dem IED gespeichert sind, nicht mit dem angegebenen Passwort eines bestimmten Benutzers überein. Die Folge dieses Fehlers ist, dass sich ein Benutzer nicht mehr beim Relay anmelden kann.
Dieses Rollup beinhaltet auch die zuvor freigegebenen Rollup/Hotfixes für PCM600 2.5:
- Hotfix-Rollup 20131009
- Hotfix-Rollup 20130626
- Hotfix-Rollup 20130614
- Hotfix 20130313
Hinweis: Sind die zuvor freigegebenen Hotfix Rollup Pakete für PCM600 2.5 bereits installiert, wird nur der neue Hotfix angewendet. Wenn die zuvor freigegebenen Rollup-/Hotfixes für PCM600 2.5 nicht installiert wurden, werden in diesem Rollup-Paket alle Updates übernommen.
Das Rollup ist über den PCM600 Update Manager verfügbar. Sie enthält die folgende Datei:
- PCM600 2.5 Rollup20150923.exe
Wir empfehlen die Installation dieses Rollups 20150923 bei Verwendung des PCM600 2.5.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter von Hitachi Energy.
Hitachi Energy untersucht ständig sowohl betriebliche als auch neue Software, um mögliche Fehler oder Produktverbesserungen zu identifizieren und gegebenenfalls Hotfixes herauszugeben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstehen.