Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

PCM600 2.7 Hotfix 20160311

Ein Hotfix Paket für Protection and Control IED Manager PCM600 2.7 wurde freigegeben

Der Hotfix 20160311 für PCM600 2.7 löst folgende Probleme:

  • Falsche grafische Darstellung der Abstandsschutzparametereinstellungen
    • für serienkompensierte Leitungsfunktionsblöcke ZMCPDIS und ZMFCPDIS
    • mit Mho-Charakteristik und Richtblenden im 2. und 4. Quadranten
  • Einstellung des Offline-Pfades im PCM600 Update Manager in einigen Anwendungsfällen nicht möglich
  • Beim Lesen der GOOSE-Konfiguration aus IEDs Fehlermeldungen, die in einigen Situationen zu sehen sind
  • Duplizierte GOOSE-Objekte nach SCD-Export und -Import
  • Fehler werden bei der Vorschau von Änderungen beim SCD-Import angezeigt
  • Trennen des GOOSE-Steuerblocks vom Datensatz nach Änderung des Datensatzinhalts
  • Warnungen über ungültige Eingänge beim Starten des IEC 61850-Konfigurationstools nach dem Lesen der Konfiguration aus dem IED
  • Problem mit dem Schreiben der Konfiguration in IED, wenn sie sich unter einer IED-Gruppe befindet, stattdessen Unterstations-/Spannungs-/Schachtstruktur
  • Dialog suchen im Editor-Tool für grafische Anzeige wird nicht geschlossen, wenn das Tool geschlossen wird
  • Leere Seite im grafischen Anzeigeeditor-Tool beim ersten Start des Tools, nachdem der Anzeigetyp im Hardwarekonfigurations-Tool geändert wurde
  • Robustheit der Projektumstellung von früher auf neuere PCM600 Version
  • Falls ein benutzerdefinierter Datenbankpfad Leerzeichen enthält, gibt es Probleme mit einer Kopie von IEDs und Projektimport-/-exportvorgängen

Der Hotfix 20160311 für PCM600 2.7 ist über den PCM600 Update Manager verfügbar. Sie enthält die folgende Datei:

- PCM600 2.7 Hotfix  20160311.exe

Bei Verwendung des PCM600 2.7 empfehlen wir die Installation dieses Hotfix 20160311.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter von Hitachi Energy.

Hitachi Energy untersucht ständig sowohl betriebliche als auch neue Software, um mögliche Fehler oder Produktverbesserungen zu identifizieren und gegebenenfalls Hotfixes herauszugeben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Schuetz schlagen
Globaler Produktmanager
Produkte zur Automatisierung von Umspannwerken

Henry Niveri
Produktmanager
Vertriebsautomatisierung

PCM600 2.7 Hotfix 20160311
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf