- Das Zurücksetzen der IEC 61850-Konfiguration in Projekten mit mehreren IED-Typen kann das Projekt unterbrechen.
- Das Ändern von GOOSE-Datensätzen, nachdem die vollständige Konfiguration bereit ist, die GOOSE-Verbindungen in der Signalmatrix zu löschen.
Das Hotfix-Rollup 20160704 für PCM600 2.7 bereitet Update Manager auch auf die Handhabung neuer digitaler Signaturen von Hitachi Energy für zukünftige Kompatibilität vor. Diese Erweiterung ist notwendig, um die Installation neuer Konnektivitätspakete und Updates mit Update Manager zu ermöglichen.
Dieser Hotfix-Rollup beinhaltet auch den zuvor freigegebenen Hotfix für PCM600 2.7:
- Hotfix 20160311
- Hotfix-Rollup 20160603
Hinweis: Wenn das zuvor freigegebene Hotfix-Paket für PCM600 2.7 bereits installiert ist, werden nur die neuen Hotfixes angewendet. Wenn kein früherer Hotfix für PCM600 2.7 installiert wurde, werden alle Updates in diesem Rollup-Paket übernommen.
Das Hotfix Rollup 20160704 für PCM600 2.7 ist über den PCM600 Update Manager verfügbar. Sie enthält die folgende Datei:
- PCM600 2.7 Rollup 20160704.exe
Bei Verwendung des PCM600 2.7 empfehlen wir die Installation dieses Rollups 20160704.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter von Hitachi Energy.
Hitachi Energy untersucht ständig sowohl betriebliche als auch neue Software, um mögliche Fehler oder Produktverbesserungen zu identifizieren und gegebenenfalls Hotfixes herauszugeben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstehen.
Mit freundlichen Grüßen