Ein Hotfix Rollup Paket für Protection and Control IED Manager PCM600 Version 2.7 wurde freigegeben.
Das Hotfix Rollup 20180706 für PCM600 Version 2.7 beinhaltet Verbesserungen und Korrekturen für die folgenden Probleme:
- Verbesserte IEC 61850 GOOSE-Konfiguration bei Verwendung von VLANs.
- Bessere Handhabung der IEC 61850, empfängerseitig werden nur vorgesehene GOOSE-Steuerblöcke verarbeitet.
Dieses Hotfix-Rollup umfasst auch die zuvor freigegebenen Hotfix\\Rollups für PCM600 Version 2.7:
- Hotfix-Rollup 20161222
- Hotfix-Rollup 20160704
- Hotfix-Rollup 20160603
- Hotfix 20160311
Hinweis: Wenn das zuvor freigegebene Hotfix-Paket für PCM600 Version 2.7 bereits installiert ist, werden nur die neuen Hotfixes angewendet. Wenn kein früherer Hotfix für PCM600 Version 2.7 installiert wurde, werden alle Updates in diesem Rollup-Paket übernommen.
Das Hotfix-Rollup 20180706 für PCM600 Version 2.7 ist über den PCM600 Update Manager und die Softwarebibliothekvon Hitachi Energy verfügbar. Sie enthält die folgende Datei:
- PCM600 2.7 Rollup 20180706.exe
Bei Verwendung des PCM600 Version 2.7 empfehlen wir die Installation dieses Hotfix-Rollups 20180706.