- Zeitersparnis beim Schreiben der Konfiguration mehrerer IEDs mit neuem Batch-Prozess für IED-Lese- und Schreibvorgänge
- Das Parametereinstellungstool unterstützt jetzt auch den Import von Parametern im CSV-Dateiformat (kommagetrennter Wert).
- Verbesserte Werkzeugleistung für große Projekte dank nativer 64-Bit-Betriebssystemunterstützung
- PCM600 Update Manager neu mit Offline-Modus und Software-Export/Import-Funktionalität
- Konfigurationsmigration auf die neuesten Versionen von 615/620 und RIO IEDs
- Verschiedene Usability-Verbesserungen in ACT
- Mehrere Hauptanwendungen können jetzt in derselben Hauptanwendungsvorlage (MainApp) gespeichert werden
- „Funktionsblock ersetzen“ verbindet jetzt automatisch alle verfügbaren Verbindungen von Funktionsblöcken
- Bei Arbeiten mit geteilten Fenstern Verbindungen zwischen Funktionsblöcken der separaten Fenster zeichnen
- Verbesserte Lesbarkeit von Anwendungskonfigurationen mit neuer Möglichkeit, gerade Verbindungslinien zwischen Hardware-Kanälen und Funktionsblocksignalen zu zeichnen, indem die Namen des Kanals und der benutzerdefinierte Name an die Seite der HW-Kanalsymbole gesetzt werden
- Vordefinierte Filter für Validierungsmeldungen im Ausgabefenster zur Informationstrennung
- Das Suchen und Ersetzen von Textzeichenfolgen ermöglicht ein einfaches Umbenennen von benutzerdefiniertem Text auf Signalverbindungen oder Funktionsblöcken
- Die Online-Überwachung zeigt nun auch Signalwerte von nicht angeschlossenen Funktionsblockausgangssignalen an
- Format „Drucken im Briefformat“ (ANSI)
- Die IED-Zusammenfassungsanzeige bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten IED-Eigenschaften wie IP-Adresse, technischer Schlüssel, IED-Typ und -Version usw. für alle IEDs in einem Projekt.
- IED Compare unterstützt jetzt den Vergleich mehrerer Kommunikationsprotokolle
- IEC 61850 (DS, RCB, GCB, SVCB)
- Modbus, IEC 103, DNP 3.0 (je nach IED-Fähigkeiten)
- Das Tool Graphical Display Editor wurde komplett neu gestaltet und bietet Verbesserungen wie:
- Funktionen ausrichten, um Objekte einfach auszurichten
- Verbindungssignale zeigen nur empfohlene übereinstimmende Eingangssignale an
- Vollständiges Lesen der IEC 61850-Daten von IED (einschließlich GOOSE)
- Sicherungsfunktionen (manuell oder geplant)
- Die Backup-Funktion ermöglicht es, manuell oder nach Zeitplan eine Sicherung eines oder mehrerer Projekte zu erstellen und auf dem lokalen Laufwerk zu speichern
- Optional können auch die IED-Konfigurationen der angeschlossenen IEDs während des geplanten Backup-Prozesses gelesen werden
- Archivierungsformat PCMA
- Zusätzlich zum bestehenden PCMP-Format ist das neue Dateiformat PCMA für die Langzeitspeicherung und unabhängige SQL-Serverversion vorgesehen
- Unterstützung für Windows 10, 32 oder 64 Bit
PCM600 2.7 Freigabe
Version 2.7 von Protection and Control IED Manager PCM600 wurde freigegeben. Der PCM600 bietet vielseitige Funktionen für den gesamten Lebenszyklus aller Relion ® Protection and Control IED-Anwendungen.
Neue Funktionen und Vorteile / Funktionsverbesserungen
Dokumentation
Die folgende Dokumentation ist verfügbar und befindet sich auf der PCM600-Produktseite und in der Hitachi Hitachi Energy Substation Automation Software Library:
- PCM600 Montageanleitung
- PCM600 Readme-Datei
- PCM600 Produktleitfaden
- PCM600 Leitfaden Erste Schritte
Die PCM600 Benutzerdokumentation ist als Online-Hilfe im PCM600 verfügbar.
Technische Anforderungen an die Umwelt
Hardware- und Softwareanforderungen:
- Die unterstützten Betriebssysteme und Hardwareanforderungen sind in der PCM600-Installationsanleitung beschrieben.
- Für die Verwendung des PCM600 muss das entsprechende IED Connectivity Package installiert worden sein. Die Konnektivitätspakete können vom Update-Manager des PCM600 heruntergeladen werden. Darüber hinaus sind die IED-Konnektivitätspakete für die Serien 670 und 650 auch auf einer separaten IED-Konnektivitätspaket-DVD verfügbar, die zusammen mit den IEDs geliefert wird, während die IED-Konnektivitätspakete für 630, 620, 615, 611, 610, RIO600, RBX615, PML630, REX521, RE_54_, SPACOM und REF542plus auch vom Portal für die Umspannautomatisierung heruntergeladen werden können.
In dieser Version unterstützte Produkte
PCM600 2.7 unterstützt folgende Schutz- und Regelprodukte:
- Relion ® Familie: 670, 650, 630, 620, 615, 611, 610, 601, REB500, RIO600, RBX615, PML630, PWC600, GMS600
- REF542plus
- REX521 und RE_54_ Serie
- Ausgewählte SPACOM-Relais
IED Connectivity Paket-Unterstützung für PCM600 2.7
Für eine optimale Leistung empfehlen wir die neuesten Versionen/Versionen der IED Connectivity Packages, die im PCM600 Update Manager verfügbar sind, zusammen mit dem PCM600 2.7 zu verwenden.
Lebenszyklus-Anweisung
Das PCM600 2.7 ersetzt alle Vorgängerversionen des PCM600. Die ersetzten Versionen werden in die veraltete Phase der Software-Lebenszyklusrichtlinie verschoben, was bedeutet, dass sie nicht mehr gepflegt werden.
Bestell- und Lieferinformationen
Der PCM600 2.7 ist lizenzfrei und kann kostenlos aus der Hitachi Energy Substation Automation Software Library heruntergeladen werden.
Der PCM600 kann auch auf einer CD unter der folgenden Bestellnummer bestellt werden:
Software | Bestellnummer |
---|---|
PCM600 2,7 | PCM600-27 |
Installation
Die Installation des PCM600 2.7 wird durch Ausführen des Installationsprogramms (Setup.exe) gestartet. Hinweise:
- PCM600 2.7 kann parallel zu bereits installierten PCM600-Versionen wie 2.6, 2.5 oder früher installiert werden.
Bekannte Einschränkungen und unterstützende Informationen
Technische Einschränkungen und unterstützende Informationen finden Sie in der PCM600 Readme-Datei.
Einige PCM600-Funktionen sind möglicherweise noch nicht in allen verfügbaren Hitachi Energy IEDs verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen der IEDs bzw. IED Connectivity Packages.
Hauptfunktionalität
Das Protection and Control IED Manager PCM600 Tool bietet vielseitige Funktionen für den gesamten Lebenszyklus aller Relion ® Protection and Control IED-Anwendungen. Dieses einfach zu handhabende Tool hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Schutz- und Steuerungsgeräte, von der Anwendungs- und Kommunikationskonfiguration bis hin zur Störungsbehandlung, einschließlich der automatischen Störungsberichterstattung.
Das PCM600 ist für die Kommunikation über das schnelle und zuverlässige TCP/IP über das Unternehmens-LAN oder WAN oder alternativ direkt über den Kommunikationsanschluss an der Vorderseite des IED konzipiert. Das PCM600-Tool kann alle Konfigurations- und Einstellungsdaten eines IED mit einem einzigen Befehl lesen und schreiben.
Die Benutzeroberfläche, der Arbeitsablauf und das IEC 61850-basierte Datenmodell im PCM600 entsprechen der gleichen Philosophie wie die Relion ® Protection and Control IEDs und gewährleisten eine reibungslose und nahtlose Integration zwischen dem Tool und den IEDs.
PCM600 sichert auch die Projekte und Daten, die mit früheren Versionen des PCM600-Tools erstellt wurden, was eine vollständige Abwärtskompatibilität ermöglicht.
Mit freundlichen Grüßen
Schuetz schlagen
Globaler Produktmanager
Produkte zur Automatisierung von Umspannwerken
Henry Niveri
Produktmanager
Vertriebsautomatisierung
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf