Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

PCM600 2.8 Hotfix 20170320

Ein Hotfix Paket für Protection and Control IED Manager PCM600 2.8 wurde freigegeben.

März 2017

Der Hotfix 20170320 für PCM600 2.8 löst folgende Probleme:

  • Verbesserte GOOSE-Logikeinsparung für Geräte, die GOOSE-Logik-Engineering in Signal Matrix unterstützen.
  • Verbesserte Robustheit verschiedener IEC 61850-bezogener Vorgänge, insbesondere im Zusammenhang mit dem Export von CID-Dateien und der OPC-Serverkonfiguration.
  • Verbesserte Robustheit der flexiblen Produktbenennung, wenn SCL verschiedene optionale IEC 61850-Attribute und auch vorlagenbezogene Probleme enthält.
  • Verbesserte Robustheit der Ausführungsreihenfolgeberechnung in Konfigurationen, die Composite Function Blocks beinhalten.
  • Verbesserte Robustheit des Filters in der grafischen Parametereinstellung.
  • Verbesserte Robustheit des Berichts in der IEC 61850-Konfiguration.
  • Bessere Handhabung der Anwendungskonfiguration, wenn dem Computer die erforderlichen Schriftarten fehlen.
  • Verbesserte Robustheit beim Ändern des technischen Schlüssels eines IED.
  • Verbesserte Robustheit des Dialogfelds „Optionen“.
  • Verbesserte Robustheit der grafischen Darstellung des invertierten Signals in der Anwendungskonfiguration.

Der Hotfix 20170320 für PCM600 2.8 ist über den PCM600 Update Manager verfügbar. Sie enthält die folgende Datei:

  • PCM600 2.8 Hotfix 20170320.exe

Bei Verwendung des PCM600 2.8 empfehlen wir die Installation dieses Hotfix 20170320.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter von Hitachi Energy.

Hitachi Energy  untersucht ständig sowohl betriebliche als auch neue Software, um mögliche Fehler oder Produktverbesserungen zu identifizieren und gegebenenfalls Hotfixes herauszugeben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die durch die festgestellten Fehler verursacht wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Raghuvendra Singh
Globaler Produktmanager
Produkte zur Netzautomatisierung

Henry Niveri
Produktmanager
Vertriebsautomatisierung

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf