- Verbesserte Konfigurationsvalidierung bei der Migration von Vorkonfigurationen.
- Bessere Handhabung von GOOSE-Verbindungen in Signal Matrix bei gleichzeitiger Arbeit mit mehreren IEDs.
- Verbesserte Gesamtrobustheit von Projekten mit flexibler Produktbenennung.
- Bessere Fehlerbehandlung beim Import von CID mit folgenden Optionen: PCM-Objekttyp ignorieren und unbekannte IED-Typen durch generische IEC 61850-Objekttypen ersetzen.
- Bessere Handhabung von Portkonfigurationsinformationen und Zuordnung von Access Point in Flexible Product Naming.
- Verbesserte IED-Konfigurationsmigration mit Konfigurationen wie GOOSE.
- Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Standard-MAC-Adresse und AppID des GOOSE Control Block nicht immer eindeutig waren.
- Unterstützung für neue Sprachen in Windows 10 hinzugefügt.
Dieser Hotfix-Rollup enthält auch den zuvor freigegebenen Hotfix für PCM600 2.8:
- PCM600 2.8 Rollup 20170621.exe
- PCM600 2.8 Hotfix 20170320.exe
Hinweis: Wenn das zuvor freigegebene Hotfix-Paket für PCM600 2.8 bereits installiert ist, werden nur die neuen Hotfixes angewendet. Wenn der frühere Hotfix für PCM600 2.8 nicht installiert wurde, werden alle Aktualisierungen in diesem Rollup-Paket übernommen.
Das Hotfix-Rollup 20171027 für PCM600 2.8 ist über den PCM600 Update Manager und die Hitachi Energy Software Library verfügbar. Sie enthält die folgende Datei:
- PCM600 2.8 Rollup 20171027.exe
Wir empfehlen die Installation dieses Hotfix-Rollups 20171027 bei Verwendung des PCM600 2.8.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter von Hitachi Energy.
Hitachi Energy untersucht ständig sowohl betriebliche als auch neue Software, um mögliche Fehler oder Produktverbesserungen zu identifizieren und gegebenenfalls Hotfixes herauszugeben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die durch die festgestellten Fehler verursacht wurden.
Mit freundlichen Grüßen