- Die IEC 61850-Konfiguration ist jetzt optimiert, um eine robuste GOOSE-Konfiguration zu erstellen.
- Möglichkeit zur Überprüfung und Korrektur des Invertierungssignals in der Anwendungskonfiguration hinzugefügt.
- Verbesserte Leistung von Save bei der Arbeit mit Easy GOOSE Engineering.
Dieses Hotfix Rollup beinhaltet auch die bisher freigegebenen Hotfix/Rollups für PCM600 2.8:
- PCM600 2.8 Rollup 20180111.exe
- PCM600 2.8 Rollup 20171027.exe
- PCM600 2.8 Rollup 20170621.exe
- PCM600 2.8 Hotfix 20170320.exe
Hinweis: Wenn das zuvor freigegebene Hotfix/Rollups-Paket für PCM600 2.8 bereits installiert ist, werden nur die neuen Hotfix/Rollups angewendet. Wenn frühere Hotfixs/Rollups für PCM600 2.8 nicht installiert wurden, werden alle Updates in diesem Rollup-Paket übernommen.
Das Hotfix-Rollup 20180423 für PCM600 2.8 ist über den PCM600 Update Manager und die Hitachi Energy Software Library verfügbar. Sie enthält die folgende Datei:
- PCM600 2.8 Rollup 20180423.exe
Bei Verwendung des PCM600 2.8 empfehlen wir die Installation dieses Hotfix-Rollups 20180423.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter von Hitachi Energy.
Hitachi Energy untersucht ständig sowohl betriebliche als auch neue Software, um mögliche Fehler oder Produktverbesserungen zu identifizieren und gegebenenfalls Hotfixes herauszugeben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die durch die festgestellten Fehler verursacht wurden.
Mit freundlichen Grüßen
Raghuvendra Singh
Globaler Produktmanager
Produkte zur Netzautomatisierung
Henry Niveri
Produktmanager
Vertriebsautomatisierung