- Zusätzliche Unterstützung für den Schutz vor 1-ph/2-ph-Abstand in RER670 Version 2.2
- Behobenes, variablenbezogenes Problem beim Vergleich der Konfiguration in der Anwendungskonfiguration
Dieses Hotfix-Rollup umfasst auch die zuvor freigegebenen Hotfix/Rollups für PCM600 Version 2.8:
- PCM600 2.8 Rollup 20180423.exe
- PCM600 2.8 Rollup 20180111.exe
- PCM600 2.8 Rollup 20171027.exe
- PCM600 2.8 Rollup 20170621.exe
- PCM600 2.8 Hotfix 20170320.exe
Hinweis: Wenn das zuvor freigegebene Hotfix\\Rollups-Paket für PCM600 Version 2.8 bereits installiert ist, werden nur die neuen Hotfixes\\Rollups angewendet. Wenn frühere Hotfix\\Rollups für PCM600 Version 2.8 nicht installiert wurden, werden in diesem Rollup-Paket alle Updates angewendet.
Das Hotfix-Rollup 20180626 für PCM600 Version 2.8 ist über den PCM600 Update Manager und die Softwarebibliothekvon Hitachi Energy verfügbar. Sie enthält die folgende Datei:
- PCM600 2.8 Rollup 20180626.exe
Wir empfehlen die Installation dieses Hotfix-Rollups 20180626 bei Verwendung des PCM600 Version 2.8.
Hitachi Energy untersucht ständig sowohl betriebliche als auch neue Software, um mögliche Fehler oder Produktverbesserungen zu identifizieren und gegebenenfalls Hotfixes herauszugeben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die durch die festgestellten Fehler verursacht wurden.
Mit freundlichen Grüßen
Raghuvendra Singh
Globaler Produktmanager
Produkte zur Netzautomatisierung
Henry Niveri
Produktmanager
Vertriebsautomatisierung