- Einfachheit und Effizienz
- Synchronisierung importierter IEC 61850-Parameter mit IED-Einstellungen
- Automatische LNode-Erstellung für einfachere Systemkonfiguration
- Zulassen, dass flexible IEDs mit Produktnamen mit Standardnamen IEDs gemischt werden
- Verbesserte Effizienz bei importierten flexiblen Produktbenennungsvorlagen
- Infrastruktur
- Upgrade auf SQL Server 2014
- Funktionalität für Schutz- und Steuerrelais
- Vorbereitung auf zukünftige Schutz- und Steuerrelaisfreigaben
- Verbesserungen der Benutzererfahrung
- Mehrere Benutzerfreundlichkeitsverbesserungen an allen PCM600 Werkzeugkomponenten
PCM600 2.8 Freigabe
Version 2.8 von Protection and Control IED Manager PCM600 wurde freigegeben. Der PCM600 bietet vielseitige Funktionen für den gesamten Lebenszyklus aller Relion ® Protection and Control IED-Anwendungen.
Neue Funktionen und Vorteile / Funktionsverbesserungen
Dokumentation
Die folgende Dokumentation ist verfügbar und befindet sich auf der PCM600-Produktseite und in der Softwarebibliothek von Hitachi Energy Substation Automation:
- PCM600 Montageanleitung
- PCM600 Readme-Datei
- PCM600 Produktleitfaden
- PCM600 Leitfaden Erste Schritte
Die PCM600-Benutzerdokumentation ist als Online-Hilfe im PCM600 verfügbar, die in der PCM600-Installation enthalten ist.
Technische Anforderungen an die Umwelt
Hardware- und Softwareanforderungen:
- Die unterstützten Betriebssysteme und Hardwareanforderungen sind in der PCM600-Installationsanleitung beschrieben.
- Für die Verwendung des PCM600 muss das entsprechende IED Connectivity Package installiert worden sein. Die Konnektivitätspakete können vom Update-Manager des PCM600 heruntergeladen werden. Darüber hinaus sind die IED-Konnektivitätspakete für die Serien 670 und 650 auch auf einer separaten IED-Konnektivitätspaket-DVD verfügbar, die zusammen mit den IEDs geliefert wird, während die IED-Konnektivitätspakete für 630, 620, 615, 611, 610, RIO600, RBX615, PML630, REX521, RE_54_, SPACOM und REF542plus auch vom Portal für die Umspannautomatisierung heruntergeladen werden können.
In dieser Version unterstützte Produkte
PCM600 2.8 unterstützt folgende Schutz- und Regelprodukte:
- Relion ® Familie und unterstützende Produkte: 670, 650, 630, 620, 615, 611, 610, 601, REB500, RIO600, PML630, PWC600, GMS600 und SAM600
- REF542plus
- REX521 und RE_54_ Serie
- Ausgewählte SPACOM-Relais
-
PCM600 2.7 (veröffentlicht im Dezember 2015)
IED Connectivity Package-Unterstützung für PCM600 2.8
Für optimale Leistung empfehlen wir die neuesten Versionen/Revisionen der IED Connectivity Packages, die im PCM600 Update Manager verfügbar sind, zusammen mit dem PCM600 2.8 zu verwenden.
Lebenszyklus-Anweisung
Das PCM600 2.8 ersetzt alle Vorgängerversionen des PCM600. Die ersetzten Versionen werden in die veraltete Phase der Software-Lebenszyklusrichtlinie verschoben, was bedeutet, dass sie nicht mehr gepflegt werden.
Bestell- und Lieferinformationen
Der PCM600 2.8 ist lizenzfrei und kann kostenlos aus der Softwarebibliothek von Hitachi Energy Substation Automation heruntergeladen werden.
Der PCM600 kann auch über die folgende Bestellnummer auf einer DVD bestellt werden:
Software |
Bestellnummer |
PCM600 2,8 | PCM600-28 |
Installation
Die Installation des PCM600 2.8 wird durch Ausführen des Installationsprogramms (Setup.exe) gestartet. Hinweise:
- Der PCM600 2.8 kann parallel zu bereits installierten PCM600-Versionen wie 2.7, 2.6, 2.5 oder früher installiert werden.
Bekannte Einschränkungen und unterstützende Informationen
Technische Einschränkungen und unterstützende Informationen finden Sie in der PCM600 Readme-Datei. Einige PCM600-Funktionen sind möglicherweise noch nicht in allen verfügbaren Hitachi Energy IEDs verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen der IEDs bzw. IED Connectivity Packages.
Hauptfunktionalität
Das Protection and Control IED Manager PCM600 Tool bietet vielseitige Funktionen für den gesamten Lebenszyklus aller Relion ® Protection and Control IED-Anwendungen. Dieses einfach zu handhabende Tool hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Schutz- und Steuerungsgeräte, von der Anwendungs- und Kommunikationskonfiguration bis hin zur Störungsbehandlung.
Das PCM600 ist für die Kommunikation über das schnelle und zuverlässige TCP/IP über das Unternehmens-LAN oder WAN oder alternativ direkt über den Kommunikationsanschluss an der Vorderseite des IED konzipiert. Das PCM600-Tool kann alle Konfigurations- und Einstellungsdaten eines IED mit einem einzigen Befehl lesen und schreiben.
Die Benutzeroberfläche, der Arbeitsablauf und das IEC 61850-basierte Datenmodell im PCM600 entsprechen der gleichen Philosophie wie die Relion ® Protection and Control IEDs und gewährleisten eine reibungslose und nahtlose Integration zwischen dem Tool und den IEDs.
PCM600 sichert auch die Projekte und Daten, die mit früheren Versionen des PCM600-Tools erstellt wurden, was eine vollständige Abwärtskompatibilität ermöglicht.
Mit freundlichen Grüßen
Krister Hagman
Produktmanager
Produkte zur Netzautomatisierung
Henry Niveri
Produktmanager
Vertriebsautomatisierung
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf