Energieübertragung
Die Fähigkeit der Transformatoren, den Strom so zu leiten, dass er seiner Nennleistung entspricht oder diese leicht überschreitet, ist das einzige Qualitätsmaß. Die Leistung von Hitachi Energy ist beispielhaft.
Hitachi Energy geht keine Kompromisse bei der Qualität ein und unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Stromtransformatoren für AC, DC, Onshore- und Offshore-Anwendungen hat uns zum unbestrittenen Weltmarktführer in der Stromtransformatorindustrie gemacht.
Die komplette Produktlinie von Hitachi Energy mit Autotransformatoren, HVDC, Reaktoren und Umspannwerken ist unübertroffen.
Leistungstransformatoren sind hochkomplexe, technische Produkte. Über ihre Lebensdauer von bis zu 40 Jahren werden sie enormen elektrischen, magnetischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Dies erfordert eine hervorragende Konstruktion und einen kontrollierten strukturierten Konstruktions- und Herstellungsprozess. Jeder Stromtransformator von Hitachi Energy wird gemäß den Spezifikationen und internationalen Standards des Kunden hergestellt. Unsere weltweite Präsenz, Größe und Finanzstärke machen uns zu einem Partner, auf den man sich immer wieder verlassen kann.
Warum Hitachi Energy?
- Kompakte Transformatoren mit geringem Gewicht
- Hochwertige Fertigung und Designoptimierung unterstützt die erforderliche Kurzschlussfestigkeit
- Globale Fertigungspräsenz bietet Fachwissen zu spezifischen lokalen technischen Anforderungen und Standards
Verwandte Angebote
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf