Dekarbonisierung
Der Weg zur CO2-neutralen
Selbst kleine elektrische Verluste in Transformatoren summieren sich über die gesamte Lebensdauer, was zu erheblichen Kohlenstoffemissionen und Stromverschwendung führt, die durch Transformatoren mit verbesserter Energieeffizienz eingespart werden könnten.
Außerdem enthalten Transformatoren große Materialmengen, die durch intelligente Designs und den Einsatz von Material nachhaltiger gemacht werden können.
Reduzierung der CO2-Emissionen
Erhebliche Energiemengen können durch die Steigerung der Effizienz in Transformatoren eingespart werden, was zu geringeren Kohlenstoffemissionen führt.
Die eingesparten CO2-Emissionen hängen vom Ladeprofil des Transformators und vom Strommix ab. EconiQ™-Transformatoren könnten zu einer Reduzierung der CO2-Eq -Emissionen um 23 % über den gesamten Produktlebenszyklus* führen.
Auch in Regionen mit kohlenstoffarmer Energieerzeugung – Solar-, Wind- und Wasserkraft – gibt es immer noch den Vorteil, dass mehr Energie den Endverbraucher erreicht und diese nachhaltigen Systeme besser nutzt.
Darüber hinaus reduzieren alle EconiQ™-Transformatoren die CO2-Emissionen aus den Materialien und Herstellungsprozessen. So wird beispielsweise eine Reduzierung der CO2-Emissionen durch den Materialverbrauch* um bis zu 35 % erreicht (einschließlich CO2-Ausgleich von natürlichen Estern).
United for Energy (U4E) – Umweltprogramm der Vereinten Nationen
Wir haben uns mit den Vereinten Nationen zusammengetan, um unser führendes Fachwissen über Verteilertransformatoren für ihre globale Initiative U4E bereitzustellen, die darauf abzielt, die Transformatorverluste weltweit zu reduzieren.
Die ehrgeizigen Ziele der Initiative schätzen, dass jährlich 50 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten.