Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Schutz umliegender Ökosysteme

Minimierung der lokalen Auswirkungen

Die Eliminierung von Mineralöllecks und die Verbesserung der Sicherheit sind von entscheidender Bedeutung.

Unsere Erfahrung mit biologisch abbaubaren Isolierungsflüssigkeiten ist unübertroffen, mit über 200 installierten Leistungstransformatoren in 21 Ländern weltweit, die insgesamt über 10.500 MVA liefern und 950 Jahre in Betrieb sind. Außerdem über 65.000 Verteilertransformatoren (Ende 2020).

Transformatoren, die diese Flüssigkeiten enthalten, die biologisch abbaubar und sicherer sind, schützen nicht nur die lokale Umgebung, sondern auch die Menschen, während sie gleichzeitig die Lebensdauer des Transformators verlängern und die Stellfläche der Installation verringern – mit weniger Platz und Ressourcen.

 

  • Biologisch abbaubar

  • Höherer Flammpunkt, minimiert Brandgefahren

  • Reduzierte Auswirkungen von Eutrophierung und Süßwassertoxizität

  • Längere Lebensdauer

  • Stellfläche und Kostensenkung

  • Getestet bis zu 420 kV/BIL 1425 kV

Prozentsatz der Eutrophierung

Verwandte Produktkategorien

 EconiQ™ Transformers

EconiQ™ Transformatoren

Mitgestalten – für eine nachhaltige Energiezukunft

Transformer health in the real world

Verbesserte Sicherheit für Menschen

Sicherheit ist unsere Priorität

Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen

Das Beste mit dem zu tun, was wir haben

Lebenszyklus-Analyse

Wir sind von Anfang bis Ende bei Ihnen

Mitgestaltung des Kunden

Kollaborative Nachhaltigkeitsreise

Erfahren Sie mehr

Hitachi Energy Power Transformers

Transformatoren

Hitachi Energy bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren und EconiQ™ Transformatoren sowie Dienstleistungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen an.