DC-Lichtbogenofentransformatoren werden hauptsächlich für die Stahlproduktion eingesetzt. Transformatoren für den Betrieb des DC sind normalerweise in einem Transformator- und Gleichrichterpaket erhältlich. Das vollständige Paket kann von Hitachi Energy hergestellt und geliefert werden.
Seit fast 130 Jahren ist Hitachi Energy ein wichtiger Akteur in der Welt der DC und beliefert viele Kunden mit kompletten Ofenpaketen. Obwohl DC-Lichtbogenofentransformatoren häufig zum Schmelzen von Metallschrott verwendet werden, bietet die Möglichkeit, den Prozess zu steuern, Kunden mit schwachen Stromversorgungen und denjenigen, die in der breiteren metallurgischen Industrie arbeiten, Vorteile. Die Produktion von Ferrolegierungen ist ebenfalls eine wichtige Anwendung; die wichtigsten Legierungen sind Ferrosilizium, Siliziummetall und Ferromangan. Andere wichtige Legierungen sind Ferronickel und Ferrochrom. Transformatoren, die in der Stahlschmelz- und metallurgischen Industrie verwendet werden, zeichnen sich durch den extremen Lastzyklus und hohen Sekundärstrom (bis zu 160 kA Elektrodenstrom) aus; sie ermöglichen einen breiten Sekundärspannungsbereich, der durch einen Gewindeschneider erreicht wird, der mit Thyristorgleichrichtern und großen Glättungsdrosseln zusammenarbeitet.